VF-6SS-V

   
 
Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses 1626 x 813 x 762 mm
  • 40 Cône
  • 3 Axe
  • 12k Tr/min
  • 30+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Les centres d’usinage à broche verticale grande vitesse et haute performance Haas procurent des vitesses de broche élevées, des avances rapides supérieures et des changements d’outil rapides, caractéristiques indispensables pour une production grand volume et des temps de cycles réduits. Chaque machine SS dispose d’une broche à entraînement direct en ligne, 12 000 tr/min, d’un changeur d'outil latéral, et d’avances à vitesse élevée sur tous les axes. 

Nos modèles I sont des configurations spéciales de nos machines-outils de la série VF à succès. Nous les offrons aux prix les plus bas possibles, exclusivement pour le marché indien, afin que vous puissiez profiter de la qualité, des performances et de la haute valeur ajoutée de Haas. 

Le VF-6SS-V comprend :

  • Entraînement à 4e axe
  • Rotation des coordonnées et & mise à l’échelle
  • Usinage grande vitesse
  • Macros utilisateur
  • Connectivité WiFi
  • Fabriqué aux États-Unis

Caractéristiques standard

Broches

  • Broche 12 000 tr/min

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils à montage latéral grande vitesse, 30+1

Usinage multi-axes

  • Système d’entraînement et câblage 4e axe

Gestion des copeaux et du liquide d’arrosage

  • Buse d’arrosage programmable
  • Soufflage de la vitre
  • Convoyeur de copeaux
  • Réservoir de liquide d'arrosage 360 l (95 gallons)

La commande Haas

  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Manette de marche manuelle à distance avec écran tactile
  • Taraudage rigide
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
  • Usinage grande vitesse
  • Mémoire programme 1 Go standard

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Déplacements S.A.E METRIC
Axe X 64.0 in 1626 mm
Axe Y 32.0 in 813 mm
Axe Z 30.0 in 762 mm
Du nez de broche à la table ((~ max) 34.0 in 34.0 in
Nez de broche vers plateau (~ max) 864 mm
Du nez de broche à la table (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
Couple max. 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Table S.A.E METRIC
Long. 64.0 in 1626 mm
Largeur 28.0 in 711 mm
Largeur des rainures en T 0.630 in 16 mm
Distance entre centres des rainures en T 4.92 in 125 mm
Nombres de rainures en T standard 5 5
Poids max. sur la table (répartition uniforme) 2000 lb 907 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Frasage max. 833 ipm 21.2 m/min
Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Poussée max. X 3400 lbf 15124 N
Poussée max. Y 3400 lbf 15124 N
Poussée max. Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité : 30+1 30+1
Diamètre d’outil max. (plein) 2.5 in 64 mm
Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16 in 406 mm
Poids d’outil max. 12 lb 5.4 kg
Outil à outil (moyenne) 2.3 s 2.3 s
Copeau à copeau (moyenne) 3.2 s 3.2 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité d'arrosage 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air nécessaire 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tuyau d’air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 80 psi
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 195 in x 102 in x 130 in 495 cm x 259 cm x 330 cm
Export Crate 195 in x 105 in x 131 in 495 cm x 267 cm x 333 cm
Poids 22400 lb 10190.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Tension d’entrée (Phase 3) - Élevée 440 VAC 440 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Élevée 35 A 35 A

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Découvrez la série VF en action


Super-vitesse en action
Les vitesses de broche élevées, avances rapides et changements d’outils accélérés réduisent les temps de cycle et augmentent le rendement de production.
Super-vitesse avec un 4e axe
Découvrez à quelle vitesse vous pouvez produire des pièces sur une VF-2SS avec une table rotative HRC210 super-rapide.
Découvrez les machines VF en pleine action
Visitez notre atelier et découvrez une large gamme de modèles de série VF et d’autres machines Haas en action, produisant des pièces gagnantes !
Évacuation des copeaux et lubrification des outils
Découvrez toutes les façons permettant aux centres d’usinage à broche verticale Haas de garder vos outils de coupe parfaitement lubrifiés et d’évacuer les copeaux de la zone de coupe.

Autres machines similaires


Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.