VF-5/40-I

   
 
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1270 x 660 x 635 mm
  • 40 Cône
  • 3 Axe
  • 10k Tr/min
  • 30+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Les CUV de la série VF Haas leader de l’industrie constituent les machines-outils les plus performantes et offrant la meilleure valeur du marché disponibles à ce jour.

Nos modèles I sont des configurations spéciales de nos machines-outils de la série VF à succès. Nous les offrons aux prix les plus bas possibles : exclusivement pour le marché indien, afin que vous puissiez profiter de la qualité, des performances et de la haute valeur ajoutée de Haas. 

  • Disponible exclusivement en Inde
  • Broche à entraînement direct en ligne, 10 000 tr/min
  • Changeur d’outils à montage latéral 30+1 positions
  • Option de commande usinage à grande vitesse
  • Réservoir de liquide d'arrosage 208 litres (55 gallons)
  • Fabriqué aux États-Unis

Caractéristiques standard

Broches

  • Broche 10 000 rpm

Changeurs d’outils

  • Montage latéral 30+1

Gestion des copeaux et du liquide d’arrosage

  • Soufflage de la vitre
  • Réservoir de liquide d'arrosage 208 l (55 gallons)

La commande Haas

  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Taraudage rigide
  • Usinage grande vitesse
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Transformateur interne isolé haute tension

Expédition

  • Emballage d’exportation
  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Déplacements S.A.E METRIC
Axe X 50.0 in 1270 mm
Axe Y 26.0 in 660 mm
Axe Z 25.0 in 635 mm
Du nez de broche à la table ((~ max) 29.2 in 742 mm
Du nez de broche à la table (~ min.) 4.2 in 107 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
Couple max. 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Couple max. avec boîte à engrenages en option 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
Table S.A.E METRIC
Long. 52.0 in 1321 mm
Largeur 23.0 in 584 mm
Largeur des rainures en T 0.630 in 16 mm
Distance entre centres des rainures en T 3.15 in 80 mm
Nombres de rainures en T standard 7 7
Poids max. sur la table (répartition uniforme) 4000 lb 1814 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Frasage max. 500 ipm 12.7 m/min
Avances rapides sur X 710 ipm 18.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 710 ipm 18.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Poussée max. X 2550 lbf 11343 N
Poussée max. Y 4100 lbf 18238 N
Poussée max. Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité : 30+1 30+1
Diamètre d’outil max. (plein) 2.5 in 64 mm
Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16 in 406 mm
Poids d’outil max. 12 lb 5.4 kg
Généralités S.A.E METRIC
Capacité d'arrosage 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air nécessaire 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tuyau d’air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Découvrez la série VF en action


Super-vitesse en action
Les vitesses de broche élevées, avances rapides et changements d’outils accélérés réduisent les temps de cycle et augmentent le rendement de production.
Super-vitesse avec un 4e axe
Découvrez à quelle vitesse vous pouvez produire des pièces sur une VF-2SS avec une table rotative HRC210 super-rapide.
Découvrez certaines machines VF en pleine action
Visitez notre atelier et découvrez une large gamme de modèles de série VF et d’autres machines Haas en action, produisant des pièces gagnantes !
Évacuation des copeaux et lubrification des outils
Découvrez toutes les façons permettant aux centres d’usinage à broche verticale Haas de garder vos outils de coupe parfaitement lubrifiés et d’évacuer les copeaux de la zone de coupe.

Autres machines similaires


Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.