Convoyeur de copeaux à vis sans fin

   
Maximise l’évacuation des copeaux pour un temps de fonctionnement supérieur

Le convoyeur à copeaux à vis sans fin évacue rapidement les copeaux de la machine, tout en les comprimant et en extrayant le liquide d’arrosage qu’ils contiennent. Deux vis sans fin latérales transportent les copeaux vers l’avant du réceptacle, d’où ils sont évacués de la machine par la vis sans fin principale. Le système peut être activé via un code M ou directement à partir de la console de commande. Il offre des réglages permettant de contrôler l’intervalle et la durée du cycle du convoyeur, pour un fonctionnement automatique. Une technologie de détection intelligente actionne automatiquement un mouvement de marche arrière en présence d’un blocage.

  • Prévient l’accumulation de copeaux dans l’enveloppe.
  • Idéal pour un environnement de haute production
  • Marche arrière automatique en cas de situations de surcharge de couple
  • Activé via codes M, ou manuellement depuis la console de commande
  • Paramètres utilisateur pour contrôler l’intervalle de début, le temps de fonctionnement et le temps d’arrêt

Réduisez votre utilisation de liquide d’arrosage - Conseil du jour de Haas Automation


Dans ce Conseil du jour, Mark vous montre comment programmer votre convoyeur de copeaux à vis sans fin ou convoyeur de copeaux afin de préserver autant de liquide d’arrosage que possible dans votre machine. Étant donné le coût du liquide d’arrosage actuellement, vous ne pouvez pas manquer cette vidéo !

Convoyeur de copeaux à vis sans fin

Notre convoyeur à copeaux à vis sans fin évacue automatiquement les copeaux de la machine, tout en les comprimant et en extrayant le liquide d’arrosage qu’ils contiennent. L’angle de levée de la goulotte d’évacuation des copeaux réduit le report d’arrosage et la hauteur d’éjection des copeaux de 33" (838 mm) permet d’utiliser de grands bacs à copeaux.

  • Se met automatiquement en marche arrière en cas de blocage.
  • Activé via code M, ou depuis la console de commande
  • Des réglages contrôlent l’intervalle et la durée de fonctionnement
  • Un fonctionnement automatique augmente l’économie d’énergie
  • L’angle de levée réduit le report d’arrosage
  • Comprime les copeaux, économisant de l’espace dans le bac à copeaux

Réglages qui contrôlent le fonctionnement automatique du convoyeur de copeaux à vis sans fin

  • Le réglage 114 CYCLE CONVOYEUR contrôle l’intervalle auquel le convoyeur (à vis sans fin ou à courroie) se mettra en fonctionnement automatique pendant un cycle.
  • Le réglage 115 DURÉE D’ACTIVATION DU CONVOYEUR contrôle la durée pendant laquelle le convoyeur (à vis sans fin ou à courroie) tournera durant le fonctionnement automatique.
  • Le réglage 196 ARRÊT DU CONVOYEUR spécifie combien de temps il faut attendre sans activité avant d’arrêter le convoyeur.

REMARQUE : Les portes de l’opérateur doivent être fermées pour que le convoyeur (à vis sans fin ou à courroie) puisse fonctionner.

Fonctionnement du convoyeur avec programme

  • M31 met en route le convoyeur (à vis sans fin ou à courroie) en mode marche avant pour évacuer les copeaux. 
    • Une fois en route, pendant le cycle de la machine, le convoyeur sera en marche pendant la durée spécifiée dans le réglage 115 DURÉE D’ACTIVATION DU CONVOYEUR, puis il s’arrêtera.
    • Une fois en route, pendant le cycle de la machine, le convoyeur se remettra en marche après la durée spécifiée dans le réglage 114 CYCLE CONVOYEUR pendant la durée spécifiée dans le réglage 115.
    • Pendant le cycle de la machine, vous pouvez mettre le convoyeur en marche en appuyant sur le bouton [CHIP FWD] du clavier. Une fois en route, les réglages 114 et 115 ont le même effet que décrit ci-dessus.
    • Si le réglage 114 est défini sur zéro, le fonctionnement automatique du convoyeur ne sera pas activé.
       
  • M33 arrête tout fonctionnement automatique du convoyeur pendant le cycle.
    • Arrêtez manuellement le convoyeur pendant le cycle en appuyant sur le bouton [CHIP STOP] du clavier. Cela arrête tout fonctionnement automatique du convoyeur pendant le cycle.

Opération manuelle

  • Appuyez sur le bouton [CHIP FWD] du clavier pour mettre en route le convoyeur (à vis sans fin ou à courroie) en mode marche avant afin d’évacuer les copeaux. 
  • Appuyez sur le bouton [CHIP REV] du clavier pour mettre en route le convoyeur (à vis sans fin ou à courroie) en mode marche arrière pour éliminer un blocage.
  • Appuyez sur le bouton [CHIP STOP] du clavier pour arrêter le convoyeur (à vis sans fin ou à courroie).

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.