Fermeture à pince pneumatique A6AC

   
Ensemble tube de traction pneumatique pour la table rotative HRTA6

L’ensemble tube de traction pneumatique A6AC fonctionne avec les mandrins à pince adaptateurs A65C et A616C pour fournir une fonction de fermeture à pince pneumatique 5C et 16C à la HRTA6. Avec l’A6AC, les pinces peuvent être serrées par un simple actionnement de levier. L'A6AC est également compatible avec les adaptateurs de pince 3J disponible auprès de votre revendeur d'outillage local. L'A6AC génère une force de traction pouvant atteindre 22 242 N (5 000 lb) sur une course de 3,18 mm (0,125"). La force de fermeture est assurée par un ressort actionné et réglable à 135 Nm (100 ft-lb). L'A6AC présente un alésage de bout en bout de 44 mm (1,75") et exerce le serrage depuis l'arrière.

  • Installation facile 
  • Alésage de bout en bout de 44 mm (1,75")
  • Force de fermeture allant jusqu’à 22 242 N (5 000 lb)
  • Fermeture mécanique, ouverture pneumatique
  • Ajoute une fonction de fermeture à pince 5C, 3J et 16C à la HRTA6

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.