Concevoir l’excellence

Aérospatial et Défense

Précision et répétabilité

Qualité des pièces et contrôle des processus


Pour quelle raison Haas constitue le bon choix pour les industries aérospatiale et de la défense ? De notre système de palpage intuitf sans fil innovant, à notre fonction M130 unique d’affichage de médias, à notre fonction de surveillance à distance HaasConnect, Haas envisage toujours des moyens de vous rendre plus productif.

Le contrôle des processus est essentiel


Les machines Haas sont fournies en version standard avec la fonction M130 d’affichage de médias, qui vous permet d’afficher vos instructions de travail, schémas, et même des vidéos, pour vos opérateurs. La fonction innovante HaasConnect vous permet de surveiller à distance le statut de votre machine, depuis un ordinateur, un ordinateur portable et même avec votre smartphone.

Regardez les machines Haas faire la différence dans le domaine aérospatial


AeroCision : Le besoin croissant de machines de l’industrie aérospatiale
L’entreprise AeroCision, basée au Connecticut, investit dans des tours Haas et des centres d'usinage à broche verticale afin de faire face aux demandes d’un secteur aérien émergent, du fait que les avions et leurs moteurs deviennent de plus en plus efficaces et fiables, et que les compagnies aériennes les achètent en plus grand nombre.
Le modèle UMC-750 est la solution pour l’usinage de pièces aérospatiales complexes
L’UMC-750 est un centre d’usinage à broche verticale universel 5 axes polyvalent, avec des courses de 76 cm x 51 cm x 51 cm et une table tourillon à axe double intégrée. La machine est équipée d’une broche 40 cônes à entraînement direct en ligne (8 100 ou 12 000 tr/min), et est livrée en standard avec un changeur d’outils latéral 40+1 positions.
Turbocam India - Documentaire client
Turbocam Inc. est une entreprise florissante et très respectée, qui dessert plusieurs des plus grands noms des secteurs aérospatial, automobile, industriel et maritime, fournissant des pièces de production à lames destinées aux turbomachines. Lorsque la filiale Turbocam Pvt. fut établie en Inde, l’usine fut équipée de machines-outils CNC Haas, une marque que la direction du groupe connaissait et en laquelle elle avait confiance. Aujourd’hui, le site Turbocam indien compte un total de 27 machines Haas.

Fonctions & options


La tourelle BMT65 et porte-outils entraîné
Pourquoi transférer vos pièces tournées dans une fraiseuse pour les opérations secondaires s’il est possible de les usiner entièrement grâce à un tour Haas avec tourelle BMT65 et porte-outils entraîné ? Non seulement votre atelier gagnera en productivité et en temps, mais vous profiterez en outre de meilleures performances de coupe, d’une plus longue durée de vie des outils et d’un meilleur espacement d’outil.
Coupe avec un 50 cônes
Les VF à 50 cônes Haas sont puissants, et conviennent pour de grands enlèvements de matière, quel que soit le type de coupe effectué. La broche à 50 cônes tournant à 7 500 tr/min équipée en standard présente une puissance de 22,4 kW, tandis que la boîte 2 vitesses délivre 610 Nm à 500 tr/min.
CUV Haas : Évacuation des copeaux et lubrification des outils
Comment les centres d’usinage à broche verticale Haas gardent-ils vos outils de coupe parfaitement lubrifiés et évacuent-ils les copeaux de la zone de coupe ? Cette vidéo vous présente les différents moyens grâce auxquels les CUV Haas réalisent ces tâches importantes.

Machines et packs spéciaux