Puissance supérieure

Énergie et Industrie lourde

Lorsque vous avez besoin de puissance HP pour des tâches de grande échelle, Haas a la solution pour vous

Une machine Haas peut s’attaquer à tout ce que vous lui donnez


L’exploration énergétique et l’industrie lourde sont des secteurs économiques importants et impliquant des pièces volumineuses. Que vous tourniez de grands arbres pour des éoliennes, opériez le refiletage de tube de forage, ou usiniez des blocs obturateurs, Haas dispose des machines haute capacité dont vous avez besoin pour vos travaux sur des pièces de très grande taille.

Contrôle des processus


Les machines Haas sont fournies en version standard avec la fonction M130 d’affichage de médias qui vous permet d’afficher vos instructions de travail, des schémas, et même des vidéos, pour vos opérateurs. La fonction innovante HaasConnect vous permet de surveiller à distance le statut de votre machine, depuis un ordinateur, un ordinateur portable et même avec votre smartphone.

Les gros travaux requièrent de grosses machines


UMC-750 FABRIQUANT UN TRÉPAN DE FORAGE À CÔNES PÉTROLIER
Ces trépans tricônes sont utilisés dans le monde entier pour l’exploration pétrolière et gazière. La plupart présente une conception incluant des « boutons » en carbure, qui sont pressés et « cuits » dans les trous percés dans le cône. L’UMC-750 est la machine idéale pour percer ces trous en un réglage unique.
Machine idéale pour le filetage de conduite
La coupe de filetages API pour des broches et boîtes ne pose aucun problème au centre de tournage robuste ST-40 de Haas. Il dispose d’une capacité de tournage maximale de 65 cm x 112 cm afin de s’attaquer facilement à des pièces de grand diamètre et des arbres longs.
Démo de coupe avec le modèle ST-55
Vous recherchez une grande capacité de coupe et une rigidité optimale dans un centre de tournage grand alésage ? Nos centres de tournage ST-50 et ST-55 sauront répondre à vos besoins. Dans cette démonstration, nous réalisons de grosses coupes et avances agressives afin de tailler plus de 363 kilos d’acier dans une pièce de 907 kg !

Fonctions & options


La tourelle BMT65 et porte-outils entraîné
Pourquoi transférer vos pièces tournées dans une fraiseuse pour les opérations secondaires s’il est possible de les usiner entièrement grâce à un tour Haas avec tourelle BMT65 et porte-outils entraîné ? Non seulement votre atelier gagnera en productivité et en temps, mais vous profiterez en outre de meilleures performances de coupe, d’une plus longue durée de vie des outils et d’un meilleur espacement d’outil.
Système d’aspiration des vapeurs cabine Haas
Compte tenu de l’importance, de nos jours, d’assurer des temps de cycle courts, le fait que les opérateurs doivent attendre la dissipation du brouillard d’arrosage à l’intérieur de la cabine d’une machine avant de pouvoir remplacer les pièces constitue une perte de temps significative. C’est la raison pour laquelle les ingénieurs Haas ont conçu un système d’aspiration des vapeurs cabine simple à utiliser, facile à entretenir et, mieux encore, qui coûte quasiment moitié moins cher que les offres concurrentes.
Affichez des images et vidéos avec M130
Avec M130, vous pouvez afficher des fiches de réglages, des listes d’outils, des instructions de travail, et même des vidéos : le tout dans votre programme. Fini la saisie manuelle des instructions de travail sur la machine, ou les notes écrites indiquant à votre opérateur comment charger ou inspecter une pièce : intégrez tout dans votre programme NC !

Machines et packs spéciaux