HRC160

   
160 mm-es excenter görgős forgóasztal
  • 1 Orsók
  • 160 mm Tárcsaméret
  • 108 ft-lb Max. nyomaték
  • 830 °/sec Max. sebesség
Compare Machines
KIÉPÍTÉS ÉS ÁR
Contact Distributor

Az HRC160 egy kompakt, nagy sebességű forgóasztal, amelyet egy nagy teljesítményű excenter görgős rendszer hajt, 830°/másodperces indexelési sebességet biztosítva. Az összeszerelés során előterhelt görgős hajtás nagy merevségű, nagy nyomatékú és nagy sebességű rendszert eredményez, kiemelkedő kopásállósági jellemzőkkel és csökkentett karbantartási igénnyel.

A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas marógépre és 18.13 vagy újabb szoftver verzióra van szükség. Önálló üzemelésű változatban nem kapható.    

  • Adjon 4 tengelyes képességeket a gépéhez
  • Görgős excenter hajtásrendszer
  • Egyszerű csatlakoztasd és használd csatlakozás a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • A leggyorsabb forgóasztalunk
Platter S.A.E METRIC
Tárcsa átmérője 6.30 in 160 mm
Max Weight on Platter (w/support) 110 lb 50.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 55 lb 25.0 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 830 °/sec 830 °/sec
Max. nyomaték 108 ft-lbf 146 Nm
Max. ütés 0.0005 in 0.013 mm
Tengely magassága 5.000 in 127.00 mm
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 96 ft-lbf 130 Nm
Fogaskerék-áttétel 36:1 36:1
Hajtásrendszer Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ismételhetőség 4 arc-sec 4 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Típus High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 110 lb 50.0 kg

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Tekintse meg a Haas forgóasztalokat működés közben


HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL
Egyszerű, kézzel programozható 4. tengelyes gravírozás az Ön Haas maróján - CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravirozás nem is lehetne egyszerűbb.
A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA
Ma Mark megold egy problémát amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?
Hogyan programozzak be egy BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT
Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható és M-kóddal hivatkoznak rá.
Az Ön új 5 tengelyes kompakt forgóasztala
Ha kisméretű munkadarabokat munkál meg és többféle beállítása van, ez a forgóasztal a tökéletes megoldás. Villámgyors és pontos, a TRT100 majdnem minden Haas marógépbe illeszkedik és segít Önnek a ciklusidők csökkentésében és a műhelye termelékenységének növelésében.

Egyéb hasonló gépek


Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.