HRC210

   
210 mm-es excenter görgős forgóasztal
  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 110 ft-lb Max. nyomaték
  • 830 °/sec Max. sebesség

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Gépek összehasonlítása
KIÉPÍTÉS ÉS ÁR
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

Az HRC210 egy kompakt, nagy sebességű forgóasztal, amelyet egy nagy teljesítményű excenter görgős rendszer hajt, akár 830°/másodperces indexelési sebességet biztosítva. Az összeszerelés során előterhelt görgős hajtás nagy merevségű, nagy nyomatékú és nagy sebességű rendszert eredményez, kiemelkedő kopásállósági jellemzőkkel és csökkentett karbantartási igénnyel.

A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas marógépre és 18.13 vagy újabb szoftver verzióra van szükség. Önálló üzemelésű változatban nem kapható.    

  • Adjon 4 tengelyes képességeket a gépéhez
  • Görgős excenter hajtásrendszer
  • Egyszerű csatlakoztasd és használd csatlakozás a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • A leggyorsabb forgóasztalunk
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 8.30 in 210 mm
Max Weight on Platter (w/support) 157 lb 71.2 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 79 lb 35.6 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 830 °/sec 830 °/sec
Max. nyomaték 110 ft-lbf 149 Nm
Max. ütés 0.0005 in 0.013 mm
Középponti magasság 6.000 in 152.40 mm
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 134 ft-lbf 182 Nm
Fogaskerék-áttétel 36:1 36:1
Meghajtórendszer Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ismételhetőség 4 arc-sec 4 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Típus High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 157 lb 71.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Tömeg 195 lb 89.0 kg

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Tekintse meg a Haas forgóasztalokat működés közben


HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL
Egyszerű, kézzel programozható 4. tengelyes gravírozás az Ön Haas maróján - CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravirozás nem is lehetne egyszerűbb.
A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA
Ma Mark megold egy problémát amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?
Hogyan programozzak be egy BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT
Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható és M-kóddal hivatkoznak rá.
Az Ön új 5 tengelyes kompakt forgóasztala
Ha kisméretű munkadarabokat munkál meg és többféle beállítása van, ez a forgóasztal a tökéletes megoldás. Villámgyors és pontos, a TRT100 majdnem minden Haas marógépbe illeszkedik és segít Önnek a ciklusidők csökkentésében és a műhelye termelékenységének növelésében.

Egyéb hasonló gépek


Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.