HRT600

   
   
600 mm-es forgóasztal
  • 1 Orsók
  • 600 mm Szorítófelület méret
  • 450 ft-lb Max. nyomaték
  • 50 °/sec Max. sebesség

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

Munkadarabok vagy befogások rögzítéséhez a közepestől nagy méretig a T-hornyos forgóasztalok HRT sorozata a megfelelő megoldás. Ezek a masszív, nagy teherbírású asztalok függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhetők a további sokoldalúság érdekében. A tokmányok és befogások egyszerűen az asztalra csavarozhatók a hat precíziós T-horony segítségével, a nagyméretű átmenőfuratok pedig lehetővé teszik a rudak adagolását, és a speciális befogás-elhelyezéseket.

A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas marógépre és 18.00 vagy újabb szoftver verzióra, illetve az önálló üzemeltetéshez forgatás vezérlő egységre van szükség.    

  • Adjon hozzá 4. tengelyes képességeket a gépéhez
  • Egyszerű plug-and-play csatlakozás a Haas gépeihez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • Nagy teherbírású kialakítás
  • Készült az Egyesült Államokban
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 23.60 in 600 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 1475 lb 669.0 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 738 lb 334.5 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 50 °/sec 50 °/sec
Max. nyomaték 450 ft-lbf 610 Nm
Max. ütés 0.0020 in 0.038 mm
Középponti magasság 14.500 in 368.30 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 1800 ft-lbf 2440 Nm
Fogaskerék-áttétel 72:1 72:1
Időzítés 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Csigahajtás átmérője 13.5 in 343 mm
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Tömeg 1690 lb 767.0 kg

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Tekintse meg a Haas forgóasztalokat működés közben


HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL
Egyszerű, kézzel programozható 4. tengelyes gravírozás az Ön Haas maróján - CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravírozás nem is lehetne egyszerűbb.
A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA
Ma Mark megold egy problémát, amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?
Hogyan programozzak be egy BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT
Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható, és M-kóddal hivatkoznak rá.
Az Ön új 5-tengelyes kompakt forgóasztala
Ha kisméretű munkadarabokat munkál meg és többféle beállítása van, ez a forgóasztal a tökéletes megoldás. Villámgyors és pontos, a TRT100 majdnem minden Haas marógépbe illeszkedik és segít Önnek a ciklusidők csökkentésében, és műhelye termelékenységének növelésében.

Egyéb hasonló gépek


Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.