UMC-750P

   
 
5 tengelyes profilírozás CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal
  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 40+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Gépek összehasonlítása
KIÉPÍTÉS ÉS ÁR
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

Az 5 tengelyes megmunkálás hatékony eszköz a beállítások csökkentésére, és a pontosság növelésére többoldalú és összetett munkadarabok esetében. A Haas UMC sorozatú univerzális megmunkáló központok költséghatékony megoldások 3+2 megmunkáláshoz és egyidejű 5 tengelyes megmunkáláshoz. Az UMC-750P egyedi elrendezésű forgótengelyekkel rendelkezik. A forgó szorítófelület helyére egy rögzített asztal került, amelyre egy HRT210 forgóasztal van felszerelve egy baktámasz segítségével. A B tengelyen a forgócsap ±45° tartományban billenést, az A tengelyen pedig a HRT210 360 fokos tartományban forgatást biztosít a kiváló szerszámhézag érdekében és a nagyméretű munkadarabok kezelésének megkönnyítéséhez.

  • 5 tengelyes egyidejű megmunkálás
  • Nagy teljesítményű soros közvetlen hajtású orsó
  • Nagy kapacitású oldalsó felszerelésű szerszámváltó
  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer
  • Készült az Egyesült Államokban

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 8100 f/perc fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 40+1 Oldalsó felszerelésű

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer
  • Forgótengely Kalibrációs szerszám

A Haas-vezérlés

  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • Távirányítós léptetőfogantyú színes LCD kijelzővel
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Nagysebességű megmunkálás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • Második kiindulási pozíció
  • Belső nagyfeszültségű szigetelőtranszformátor

Termékopciók

  • Tetőborítás páraelvezető előkészítéssel

Jótállás

  • 1 éves normál garancia

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Tekintse meg az UMC sorozatot működés közben


Precíziós megmunkálás UMC-750-en
Az UMC-750 egy megfizethető megoldás a 3+2 megmunkáláshoz és egyidejű 5 tengelyes munkához, egy intuitív és könnyen használható platformon.
Egyszerűsíti a 3+2 és az 5 tengelyes megmunkálást
A dinamikus munkadarab-eltolások és a szerszám középpont vezérlés (DWO/TCPC) használatával előre létrehozhatja a CAM programját, majd a munkadarab befogót és a munkadarabot bárhol elhelyezheti az asztalon, anélkül, hogy újra kellene küldenie a programot!
Megmunkálás egyszeres beállítással
Általában ez a munkadarab több beállítást és operátori kezelést tesz szükségessé, de az UMC-750 képes a munkadarabot egyetlen beállításban készre munkálni, megnövelt pontossággal.
5 tengelyes minden műhelynek
A „Ne félj az 5 tengelyes megoldástól" sorozat első videóján, John Nelson megmagyarázza, hogy az 5 tengelyes megmunkálás sokkal egyszerűbb, mint valaha volt, és miért válhat bármely műhelyből 5 tengelyes műhely.

Egyéb hasonló gépek


Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.