Többkihordós forgácsszállító

   
A megnövelt működési időkhöz maximalizálja a forgács-eltávolítást

Ez a többkihordós forgácsszállító rendszer gyorsan eltávolítja a forgácsot a gépből, összesajtolja, és kipréseli belőle a hűtőközeget. Kétoldali kihordók juttatják el a forgácsot a készülék elejéhez, ahol egy fő kihordó gyűjti össze azt, és juttatja ki a gépből. A rendszert M-kód, vagy közvetlenül a hordozható vezérlő is aktiválhatja, és vannak beállítások az automatikus működésű kihordási ciklus időközének és időtartamának vezérlésére is. Elakadás esetén az intelligens érzékelőrendszer automatikusan megfordítja a kihordók haladási irányát.

  • Megakadályozza a forgács felhalmozódását a burkolaton belül
  • Ideális nagy termelési mennyiségű környezetekhez
  • Automatikus irányváltás nyomaték-túllépés estén
  • M-kódokkal vagy manuálisan a hordozható vezérlőről is működtethető
  • Felhasználói beállítások a kezdési időpont, a működési időtartam és a kikapcsolási időpont szabályozására

Csökkentse a hűtőközeg kihordást – Haas Automation A nap tippje


Ebben a Napi tippben Mark megmutatja, hogyan programozhatja a forgácsszállítót vagy a forgácskihordót, hogy annyi hűtőközeget tartson belül a gépében, amennyit csak lehetséges. A mai hűtőközeg árak mellett nem engedheti meg magának, hogy kihagyja ezt a videót!

Forgácskihordó

Ez a csiga típusú forgácsszállító automatikusan eltávolítja a forgácsot a gépből, miközben összesajtolja, és kipréseli belőle a hűtőközeget. A kihordó emelési szöge minimalizálja a hűtőközeg kijutását, és a 33" (838 mm-es) kihordási magasság lehetővé teszi nagyméretű forgácstartók használatát.

  • Elakadás esetén automatikusan irányt vált
  • A rendszer M-kódokkal vagy a hordozható vezérlőről is aktiválható
  • Beállítások a működési időtartam és időköz vezérlésére
  • Az automatikus működés növeli az energiahatékonyságot
  • Az emelési szög minimalizálja a hűtőközeg kijutást
  • Tömöríti a forgácsot, így helyet takarít meg a forgácstartóban

Az automatikus forgácskihordást vezérlő beállítások

  • A 114-es CONVEYOR CYCLE beállítás vezérli a kihordó (többkihordós, vagy szállítószalagos forgácsszállító) automatikus működésének kezdeti időpontját egy ciklus során.
  • A 115-ös CONVEYOR ON-TIME beállítás vezérli a kihordó (többkihordós, vagy szállítószalagos forgácsszállító) automatikus működésének időtartamát.
  • A 196-os CONVEYOR SHUTOFF beállítással megadható a kihordó leállítását megelőző inaktív várakozási idő.

MEGJEGYZÉS: A gép ajtajait be kell zárni a kihordó (többkihordós, vagy szállítószalagos forgácsszállító) működtetéséhez.

A forgácskihordó programozása

  • Az M31 elindítja a kihordó (többkihordós, vagy szállítószalagos forgácsszállító) előre irányú működését. 
    • Miután elindult, és ciklusban fut, a kihordó a 115-ös CONVEYOR ON-TIME beállításban megadott ideig működésben lesz, majd kikapcsol.
    • Miután elindult, és ciklusban fut, a kihordó a 114-es CONVEYOR CYCLE beállításban megadott időt követően újraindul, és a 115-ös beállításban megadott ideig működésben lesz.
    • A ciklusidő alatt a kihordó bekapcsolható a billentyűzet [CHIP FWD] gombjának megnyomásával. Indulás után a 114-es és 115-ös beállítások a fent leírtaknak megfelelően működésbe lépnek.
    • Ha a 114-es beállítás értéke 0, az automatikus forgácskihordás nem indítható.
       
  • Az M33 leállít minden automatikus forgácskihordó tevékenységet a ciklus során.
    • A ciklusidő alatt a kihordó a billentyűzet [CHIP STOP] gombjával manuálisan leállítható. Ez minden automatikus forgácskihordó tevékenységet leállít a ciklus során.

Manuális működés

  • Nyomja meg a billentyűzet [CHIP FWD] gombját a kihordó (többkihordós, vagy szállítószalagos forgácsszállító) előre irányú működésének elindításához. 
  • Elakadás esetén nyomja meg a billentyűzet [CHIP REV] gombját a kihordó (többkihordós, vagy szállítószalagos forgácsszállító) hátra irányú működésének elindításához.
  • Nyomja meg a billentyűzet [CHIP STOP] gombját a kihordó (többkihordós, vagy szállítószalagos forgácsszállító) leállításához.

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.