A6AC pneumatikus patronzáró

   
Pneumatikus húzócső szerelvény a HRTA6 forgóasztalhoz

Az A6AC pneumatikus húzócső szerelvény az A65C és az A616C szorítóhüvely adapter-tokmányokhoz készült, és a HRTA6 számára biztosítja az 5C és 16C szorítóhüvely zárási képességeket. Az A6AC segítségével a szorítóhüvelyek egy kar elfordításával lezárhatók. Az A6AC a 3J szorítóhüvely adapterekkel is kompatibilis, amelyeket a helyi szerszám-forgalmazójától szerezhet be. Az A6AC 0,125" (3,18 mm) járat mellett 5000 lb (22 242 N) húzóerőt biztosít. A befogóerő rugós működtetésű, és akár 100 ft-lb (135 Nm) értékre is beállítható. Az A6AC megszorítása hátulról történik, és 1,75" (44,5 mm-es) átmenőfurata van.

  • Könnyű telepítés 
  • 1,75" (45 mm) átmenőfurat
  • Akár 5000 lb (22 242 N) befogóerő
  • Mechanikus zárás, pneumatikus nyitás
  • Hozzáadja az 5C, 3J és 16C szorítóhüvely záró képességet a HRTA6-hoz

Beszéljen velünk

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.