OE és utángyártott

Autóipar

Gépek, amelyek valóra váltják sebesség és stílus álmait

A Haas már évtizedek óta beszállítója az autóiparnak


Van oka annak, hogy a Haas F1 és a NASCAR verseny csapatok Haas gépeket használnak. Nemcsak hogy 30 éve mi vagyunk a szerszámgépipar csúcs innovátorai, de a motorsportban való részvételünk azt is jelenti, hogy a Haas gépek egyedülállóan alkalmasak mind az OE, mind az utángyártott autóipar számára.

Egy eltérő gondolkodásmód


A Haasnál nemcsak tervezzük a gépeket; olyan embereknek tervezünk gépeket, akik ténylegesen használják azokat.. Az iparág leginkább felhasználóbarát vezérlése; teljesen igény szerint alakítható gépek, így Ön soha nem kényszerül olyan opciók megvásárlására, amelyekre nincs szüksége; és becsületes árazás, így mindig tudhatja, hogy tisztességes árat kap.

A pályától a gyártósorokon át az utángyártásig – a Haas sikerre segíti Önt


Bullwy-Cycles: A V-iker hangja
A Bullwy-Cycles Stuttgartban, Németországban Haas CNC szerszámgépeket használ olyan extrém chopper motorkerékpárok gyártására, amelyek tipikusan New York állambeli Orange County utcáin láthatók. A színfalak mögött találkozunk Dirk Rothweiler cégtulajdonossal, és kiélvezzük a találkozást a Bullwy első, egzotikus alkotásával.
Haas és NASCAR
A Stewart-Haas Racing és a Hendrick Motorsports NASCAR csapatok a Haas szerszámgépekre támaszkodnak azoknak a motoroknak és alkatrészeknek a gyártásakor, amelyek a győztesek közé juttatják őket. Bevisszük a színfalak mögé, hogy láthassa, hogyan segít a Haas a versenycsapatok sikerében.
Titan Motorsports
Az Egyesült Királyságban a Titan Motorsport talán a legismertebb arról, hogy ők gyártják az alkatrészeket a Caterham, a híres Super 7 kétüléses sportkocsi építője számára. A vállalat számos csúcskategóriás szuper-autó gyártójának beszállítója, és a világ minden táján a klubok és a profi versenycsapatok számára szabadalmaztatott alkatrész-választékot kínál.

Funkciók és Opciók


A BMT65 revolver és hajtott szerszámozás
Miért kéne átvinnie esztergált alkatrészeit egy maróműhelybe a másodlagos műveletek elvégzéséhez, ha megmunkálhatja őket egyetlen berendezéssel egy Haas esztergán a BMT65 revolverrel és hajtott szerszámozással? Azon kívül, hogy műhelye termelékenyebbé válik és a beállítási idők is lerövidülnek, a BMT65 revolver és a hajtott szerszámozás jobb forgácsolási teljesítményt biztosít és meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, miközben a szerszámoknak is több hely marad.
HaasConnect – Mindig legyen csatlakozva
A Next Generation vezérlés képes Önnek és más, Ön által kijelölt személyeknek e-mail- és SMS-üzenetek formájában értesítéseket küldeni a Haas szerszámgépe működési állapotáról. A beállítás egyszerűen és könnyen elvégezhető a HaasCNC.com webhelyen a MyHaas portálon keresztül. A HaasConnect minden új Next Generation vezérléssel működő Haas szerszámgéphez ingyenes.
Képek és videók megjelenítése
Mark bemutatja a nagy teljesítményű Haas M130 média megjelenítési funkciót. Az M130 parancsok használatával megjelenítheti a beállítási értékeket tartalmazó oldalakat, a szerszámlistákat, a munkautasításokat és akár a videókat is - és mindezt a programon belül.

Speciális gépek és csomagok