A következő CNC generáció

Oktatás és iskolák

Az ön CNC oktatási partnere

Kifejezetten az iskolák számára kifejlesztett modellek


Haas mindig is vezető volt az iskolák és a műszaki intézmények támogatásában. Világszerte működő HTEC programunktól a speciális gépmodelljeinkig és az iskoláknak kialakított speciális árazásig nincs más szerszámgépgyártó, amely úgy támogatná az iskolákat, mint mi.

Az opciók és funkciók az új gépész-gondolkodás szem előtt tartásával lettek megtervezve


Elsősorban a gépkezelőkre gondolunk a gépeink tervezésénél. Ezért vannak az olyan opcióink, mint a vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérő rendszer (WIPS), amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy minimális képzés után képes legyen a szerszám- és a munkadarab eltolások pontos beállítására. Elmúltak azok az idök, amikor egy tapasztalt - és drága - üzembe helyező gépészre volt szükség; a Haas segítségével bárki gyorsan és egyszerűen megtanulhatja a CNC gép működésének alapjait.

Befektetés a holnap gépészeibe


A Haas Műszaki Oktatási Központok (HTEC) és a Gene Haas Foundation globális hálózata arra törekszik, hogy csökkentse a gyártási készségek közötti különbséget világszerte.

Funkciók és Opciók


Elektronikus kézikerekek
Kedveli a kézikerekek könnyű kezelését az esztergálási alapműveletek elvégzésekor? Az E-Kézikerék opció a TL sorozatú szerszám esztergákhoz pontos, egyszerű, „kézi" vezérlést biztosít mindkét tengely számára a pozicionáláshoz, forgácsoláshoz stb. Hajtsa végre az előtolást vagy gyors mozgatásokat a léptető gombokkal, állítsa be az előtolás/fordulatszámot, állítsa be a léptetési fokozatokat és még a letörést is - mindezt az E-kézikerék segítségével.
Programozható hűtőközeg trükkök
Mark számos módot mutat be a Haas programozható hűtőközeg-fúvóka (P-Cool) beállítására, és felfed néhány programozási tippet, amelyekről valószínűleg nem tudott. Ha valaha is állította már be a hűtőközeg helyzetét, hogy mély lyukat fúrjon, vagy zsebet marjon, van arra egy trükk, hogy a hűtőfolyadék csak a munkadarab szélét érje, és ne a szerszámot. Mit szólna egy olyan makróhoz, amely automatikusan pozicionálja a P-Coolt a karusszel minden egyes szerszámához? Mark megmutatja azt is, hogyan kell ezt csinálni!
Képek és videók megjelenítése az M130 használatával
Mark bemutatja a hatékony Haas M130 média megjelenítő funkciót. Az M130 parancsok használatával megjelenítheti a beállítási értékeket tartalmazó oldalakat, a szerszámlistákat, a munkautasításokat és akár a videókat is - és mindezt a programon belül.

Speciális gépek és csomagok