Szuper teljesítmény

Energia és nehézipar

Ha nagy lóerőre van szüksége nagyméretű munkához, a Haas megoldja önnek

A Haas képes kezelni bármit, amit felvet neki


Az energiaforrások feltárása és a nehézipar nagy üzlet – nagy munkadarabokkal. Függetlenül attól, hogy nagyméretű tengelyeket munkál meg szélkerekekhez, fúrócső menetet újít fel vagy kitörésgátlót készít, a Haas rendelkezik a nagy kapacitású gépekkel, amelyekkel a nagyszabású munkákat kezelni tudja.

Folyamatvezérlés


A Haas gépek alapkiépítésben rendelkeznek az M130 médiamegjelenítő funkcióval, amely lehetővé teszi a gépkezelők számára az utasítások, rajzok, sőt még videók megjelenítését is. Az innovatív HaasConnect funkció lehetővé teszi a gép állapotának távolról történő figyelését egy asztali számítógépen, laptopon vagy akár az okostelefonján is.

A nagyszabású munka nagyméretű gépeket igényel


UMC-750 OLAJMEZŐ FÚRÓFEJ KÚPOT KÉSZÍT
A hármas kúpos fúrófejegységek világszerte az olaj és a földgáz feltárására használatosak. A leggyakoribb kialakítások karbid „gombokat" használnak, amelyeket a kúpban fúrt lyukak tömbjébe bepréselnek és besütnek. Az UMC-750 egy tökéletes gép, amely ezeket a lyukakat egyetlen beállításban fúrja.
Álomgép cső menetesztergáláshoz
A Haas ST-40 nagy terhelhetőségű esztergaközpont számára nem gond az olajipari csapokhoz és dobozokhoz az API-menetesztergálás. A maximális esztergálási kapacitás 25,5" x 44", így könnyen kezelhetők nagy átmérőjű alkatrészek és hosszú tengelyek.
ST-55 forgácsolási bemutató
Szüksége van nagy forgácsolási képességre és komoly szilárdságra egy nagy furatot készítő esztergaközpontban? Az ST-50 és ST-55 esztergaközpontjaink rendezik a számlát. Ebben a bemutatóban nagy igénybevételt jelentő forgácsolást és agresszív előtolási sebességeket használunk, hogy több mint 800 font acélt forgácsoljunk le egy 2000 fontos munkadarabból!

Funkciók és Opciók


A BMT65 revolver és hajtott szerszámozás
Miért kéne átvinnie esztergált alkatrészeit egy maróműhelybe a másodlagos műveletek elvégzéséhez, ha megmunkálhatja őket egyetlen berendezéssel egy Haas esztergán a BMT65 revolverrel és hajtott szerszámozással? Azon kívül, hogy műhelye termelékenyebbé válik és a beállítási idők is lerövidülnek, a BMT65 revolver és a hajtott szerszámozás jobb forgácsolási teljesítményt biztosít és meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, miközben a szerszámoknak is több hely marad.
A Haas burkolat szellőztető rendszer
Tekintettel arra, hogy a ciklusidő csökkentése napjainkban is fontos, az, hogy a gépkezelőknek ki kell várniuk a hűtőközeg pára elpárolgását a gép burkolatából, mielőtt a munkadarabok cseréje megtörténhet, költséges időpocsékolás. Ezért a Haas mérnökei egy könnyen kezelhető, egyszerűen karbantartható burkolat szellőztető rendszert terveztek - és ami a legjobb, hogy a költségek mintegy a felét teszik ki a versenytársak ajánlatainak.
Képek és videók megjelenítése az M130 használatával
Az M130 parancsok használatával megjelenítheti a beállítási értékeket tartalmazó oldalakat, a szerszámlistákat, a munkamenet utasításokat és akár a videókat is - és mindezt a programon belül. Nincsenek többé szalagos munkautasítások a géphez vagy kézzel írt megjegyzések, amelyek előírják a kezelőnek, hogyan töltsön be vagy felügyeljen egy munkadarabot; tegye ezt mind bele az NC programjába!

Speciális gépek és csomagok