A precizitás számít

Orvosi és Fogászati

Életet befolyásoló gépek

A megfelelő gépek az Ön számára


Az orvostechnikai ipar más; gyorsaságra, precizitásra és ismételhetőségre van szükség. Ezért terveztünk gépeket és opciókat kifejezetten az Ön igényeihez.

Állandó innováció


A Haas a szerszámgép-technológia élvonalában van, és folyamatosan az innovációra összpontosít. Ez azt jelenti, hogy a nagy teljesítményű vezérlési funkciók, mint például a nagysebességű megmunkálás (HSM) és a dinamikus munkadarab-eltolások / szerszámközéppont-vezérlés (DWO / TCPC), mindvégig az élvonalban tartják Önt és segítik versenyképességének fenntartásában.

Tekintse meg, ahogy a Haas gépek segítik az embereket, hogy jobb életet éljenek.


Tecomet: Egy gerincet a befektetésért
Az emberek gyakran azt feltételezik, hogy a lehetőség megelőzi az üzleti tevékenységet. De Peter Wong, az MA, Willmington székhelyű Tecometnél hét Haas TR160Y billenőasztallal felszerelt Haas DT-1 fúró/menetfúró központba fektetett be - mielőtt tudta volna, hogyan fogja használni őket. A cég ma már a legkorszerűbb megmunkáló részleggel és virágzó gerinc-implantációs üzletággal rendelkezik.
The Appasamy Group: Felhők eloszlatása
A hályogos betegek kezeléséhez Indiában használt intraokuláris lencsék 80%-át az Appasamy állítja elő. Az Appasamy eldobható fecskendőket is gyárt a lencsék szembe történő beültetéséhez, valamint számtalan más, a szemklinikákon és kórházakban használt eszközt és felszerelést is készít. A cég a Haas gépekre támaszkodva olyan innovatív termékeket állít elő, amelyek megfelelnek a helyi igényeknek, sokkal alacsonyabb áron, mint az importált termékek.
PCML: Csapatépítés a jobb jövőért
Korai napjaiban az Egyesült Királyságbeli Cambridgeshire székhelyű Haas ügyfél, a PCML egy alvállalkozói gépműhely volt, amely csak néhány, főként helyi ügyfél számára kínált korlátozott szolgáltatásokat. Manapság a stabil Haas szerszámgépek segítsége révén a vállalat a komplex, precíziós komponensek csúcstechnológiás gyorsan növekvő ágazatainak, például az orvostechnikai eszközöknek, a tintasugaras nyomtatásnak és az élettudományoknak a virágzó szerződéses gyártója.

Funkciók és Opciók


A BMT65 revolver és hajtott szerszámozás
Miért kéne átvinnie esztergált alkatrészeit egy maróműhelybe a másodlagos műveletek elvégzéséhez, ha megmunkálhatja őket egyetlen berendezéssel egy Haas esztergán a BMT65 revolverrel és hajtott szerszámozással? Azon kívül, hogy műhelye termelékenyebbé válik és a beállítási idők is lerövidülnek, a BMT65 revolver és a hajtott szerszámozás jobb forgácsolási teljesítményt biztosít és meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, miközben a szerszámoknak is több hely marad.
HaasConnect – Mindig legyen csatlakozva
A Next Generation vezérlés képes Önnek és más, Ön által kijelölt személyeknek e-mail- és SMS-üzenetek formájában értesítéseket küldeni a Haas szerszámgépe működési állapotáról. A beállítás egyszerűen és könnyen elvégezhető a HaasCNC.com webhelyen a MyHaas portálon keresztül. A HaasConnect minden új Next Generation vezérléssel működő Haas szerszámgéphez ingyenes.
Képek és videók megjelenítése
Mark bemutatja a nagy teljesítményű Haas M130 média megjelenítési funkciót. Az M130 parancsok használatával megjelenítheti a beállítási értékeket tartalmazó oldalakat, a szerszámlistákat, a munkautasításokat és akár a videókat is - és mindezt a programon belül.

Speciális gépek és csomagok