Spingibarra

   
 
Automatizza la produzione di pezzi del tuo tornio

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Confronta le macchine
VERSIONE E PREZZO
Contatta distributore

Lo spingibarra Haas costituisce un modo più semplice e conveniente di automatizzare la produzione di pezzi sui centri di tornitura Haas, per aumentare la produttività. È progettato e costruito esclusivamente per essere impiegato sui centri di tornitura Haas e si connette direttamente al controllo Haas. Una soluzione presenta un'innovativa progettazione a scomparsa garantisce un facile accesso al retro del mandrino del tornio per consentire rapide sostituzioni di adattatore della camicia e della camicia mandrino.

  • Progetto tutto incluso con capacità plug-and-play per un tornio Haas
  • Collegata direttamente con il controllo Haas
  • Include le camicie mandrine brevettate di Haas
  • Prodotto negli USA

Appositamente costruito per i torni Haas


Progettato e prodotto per l’uso con i centri di tornitura CNC Haas delle serie ST e DS, lo spingibarra Haas si collega direttamente al controllo Haas. La nostra innovativa progettazione a scomparsa offre un accesso più facile al retro del mandrino del tornio per sostituzioni rapide della camicia e del suo adattatore, mentre i doppi rack di stoccaggio consentono di riporre le camicie proprio dove sono necessari - davanti e pronti per rapide sostituzioni.

Anche più semplice e più efficiente


Dopo innumerevoli ore passate a osservare gli operatori utilizzare i nostri noti spingibarra Servo Bar 300, gli ingegneri Haas sono tornati alla fase di progettazione per creare uno spingibarra ancora più semplice ed efficiente da utilizzare. Il risultante spingibarra Haas che offre realmente un modo più semplice e conveniente di automatizzare la produzione di pezzi sui centri di tornitura Haas.

Automatizza la produzione dei pezzi


La configurazione veloce e i cambi rapidi sono gli elementi che differenziano lo spingibarra di Haas dalla concorrenza. La nostra progettazione a scomparsa ti permette di scambiare le nostre camicie mandrino brevettate di Haas in pochi minuti e le nostre ante di spinta a cambio rapido si inseriscono nella propria sede senza l’uso di utensili. Le regolazioni dell’altezza della barra sono semplici e veloci utilizzando un unico volantino manuale; il nostro sistema scambio barra con trasmissione a cinghia fornisce velocità di ritrazione estreme per ridurre i tempi di ciclo.

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ DEL TORNIO CON UNO TIRABARRA
Mark ti mostra come utilizzare un tirabarra sul tuo tornio Haas e ti dà inoltre suggerimenti di programmazione macro per una maggiore efficienza.
Utilizza i contatori M30 per tenere traccia dei tuoi pezzi
Il contatore M30 viene più comunemente utilizzato per contare quanti pezzi hai prodotto, ma può fare molto di più. In questo video, Mark mostra alcuni suggerimenti utili riguardo a M30 che potresti non conoscere, come utilizzare due contatori nello stesso momento e come utilizzare il contatore in programmi di avvolgimento.
Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Capacità di lunghezza della barra 48 in 1219 mm
Barra massima consigliata nel mandrino 48 in 1219 mm
Lunghezza min. della barra 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Peso max. barre totali 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Limite di peso max. braccio di sollevamento 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Limite max. di spinta 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Posizionamento senza arresto fisso ± 0.010 in ± 0.25 mm
Generale S.A.E METRIC
Peso della macchina 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Peso 1200 lb 545.0 kg

Funzionalità:

  • La progettazione a scomparsa fornisce un facile accesso per rapidi cambi della camicia
  • Elevate velocità di asta di spinta per tempi di ciclo di motorizzazione più brevi tra un pezzo e l'altro
  • Possibilità di utilizzare l'asta di spinta come arresto
  • Progettazione meccanica migliorata per affidabilità e prestazioni superiori
  • Semplice sostituzione del diametro della barra (regolazione in altezza) e migliore ergonomia
  • Progettazione dell'asta di spinta a cambio rapido, senza bisogno di utensili
  • Stoccaggio per entrambi i diametri di barra di spinta, 9,5 mm (3/8") e 20 mm (3/4")
  • Stoccaggio facilmente accessibile per tutte le camicie estruse

Specifiche:

  • gamma di diametri di barre da 9,5 mm (0,375") a 79,4 mm (3,125")
  • lunghezza massima della barra 1.219 mm (48")
  • Precisione di ± 0,25 mm (0,01") di lunghezza di avanzamento con pinza di serraggio di tipo pull-back
  • Lunghezza minima della barra 254 mm (10")
  • Capacità vassoio: larghezza area di preparazione da 30" (762 mm)
  • Peso massimo della barra 36,3 kg (80 libbre)
  • Lunghezza della barra consigliata: 36" (914 mm) 

Parla con noi

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.