HRC210

   
Tavola rotante con camme a rullo da 210 mm
  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 110 ft-lb Coppia massima
  • 830 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
VERSIONE E PREZZO
Contatta distributore

HRC210 è una tavola rotante compatta ad alta velocità, comandata da un sistema camme a rullo ad alte prestazioni che fornisce velocità di indexaggio fino a 830°/secondo. Poiché la trasmissione del rullo viene precaricata durante l’assemblaggio, il sistema rende elevata rigidezza, coppia ed alti valori di velocità, fornendo allo stesso tempo scarse caratteristiche di usura e riducendo la manutenzione.

Richiede una fresatrice Haas con trasmissioni 4° asse e versione software 18.13 o successive per una vera operazione 4° asse. Non disponibile per funzionamento standalone.    

  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Sistema di azionamento con camme a rullo
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • La nostra tavola rotante più veloce
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 8.30 in 210 mm
Max Weight on Platter (w/support) 157 lb 71.2 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 79 lb 35.6 kg
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 830 °/sec 830 °/sec
Coppia massima 110 ft-lbf 149 Nm
Fuori corsa max. 0.0005 in 0.013 mm
Altezza centro 6.000 in 152.40 mm
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 134 ft-lbf 182 Nm
Rapporto degli ingranaggi 36:1 36:1
Sistema di azionamento Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ripetibilità 4 arc-sec 4 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
Generale S.A.E METRIC
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Tipo High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Peso S.A.E METRIC
Tavola 157 lb 71.2 kg

Parla con noi

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Vedi le tavole rotanti Haas in azione


INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare una POSIZIONE DI CAMBIO UTENSILI SICURA
Mark mostra come comandare una posizione di cambio utensili sicura per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
La tua nuova tavola rotante compatta a cinque assi
Se vuoi creare piccoli pezzi e hai predisposizioni multiple, questa tavola rotante è la soluzione perfetta. Incredibilmente veloce e precisa, TRT100 si inserisce in quasi tutte le fresatrici Haas e ti aiuterà a ridurre drasticamente i tempi di ciclo e aumenterà l’efficienza della tua officina.

Altre macchine simili


I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.