HRT600

   
   
Tavola rotante 600 mm
  • 1 Mandrini
  • 600 mm Dimensioni piatto
  • 450 ft-lb Coppia massima
  • 50 °/sec Velocità max.

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.

Per la presa di pezzi o fissaggi dei pezzi di medie e grandi dimensioni, la risposta è la serie HRT di tavole rotanti con cave a T. Queste tavole robuste per uso intensivo possono essere montate verticalmente od orizzontalmente per ulteriore versatilità. Mandrini autocentranti e fissaggi dei pezzi possono essere facilmente bullonati alla tavola utilizzando le sei cave a T di precisione e gli ampi fori passanti consentono l’avanzamento della barra e rispondono a requisiti speciali di individuazione dei fissaggi.

Necessita di fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software 18.00 o successiva per piena operazione 4° asse oppure controllo tavola rotante per un funzionamento standalone.    

  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • Progettazione per uso intensivo
  • Prodotto negli USA
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 23.60 in 600 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 1475 lb 669.0 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 738 lb 334.5 kg
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 50 °/sec 50 °/sec
Coppia massima 450 ft-lbf 610 Nm
Fuori corsa max. 0.0020 in 0.038 mm
Altezza centro 14.500 in 368.30 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 1800 ft-lbf 2440 Nm
Rapporto degli ingranaggi 72:1 72:1
Fasatura 3:1  3:1 
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Diam. ingranaggio a vite senza fine 13.5 in 343 mm
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Generale S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Peso 1690 lb 767.0 kg

Parla con noi

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Vedi le tavole rotanti Haas in azione


INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare una POSIZIONE DI CAMBIO UTENSILI SICURA
Mark mostra come comandare una posizione di cambio utensili sicura per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio dei pezzi o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
La tua nuova tavola rotante compatta a cinque assi
Se vuoi creare piccoli pezzi e hai predisposizioni multiple, questa tavola rotante è la soluzione perfetta. Incredibilmente veloce e precisa, TRT100 si inserisce in quasi tutte le fresatrici Haas e ti aiuterà a ridurre drasticamente i tempi di ciclo e aumenterà l’efficienza della tua officina.

Altre macchine simili


I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.