Convogliatore trucioli a coclea multipla

   
Quattro coclee nella vasca della macchina attirano i trucioli verso un convogliatore trucioli a nastro

Il sistema convogliatore trucioli a coclea multipla evita l’accumulo di trucioli nella struttura della macchina, con asportazione minima di refrigerante. Quattro coclee sui quattro lati trasportano i trucioli fino alla parte anteriore della vasca, dove vengono raccolti da un convogliatore trucioli a nastro, in acciaio ad elevata resistenza, e scaricati dalla macchina all’altezza del barile da 208 litri attraverso il nastro trasportatore di trucioli. Il sistema ideale per applicazioni in cui si verificano lavorazioni a produzione elevata e può essere attivato attraverso codice M oppure direttamente dal pannello di comando. Esistono impostazioni utente per controllare l’intervallo e la durata del ciclo del nastro trasportatore per il funzionamento automatico e il sistema inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento.

  • Evita l’accumulo di trucioli nell’involucro
  • Ideale per ambienti di produzione elevata
  • Inversione automatica in casi di sovraccarico della coppia
  • Attivato da codice M oppure manualmente dal pannello di comando
  • Impostazioni utente per controllare l’intervallo e la durata del ciclo per il funzionamento automatico

Convogliatore trucioli coclea multipla - Spia di opzione


Il convogliatore trucioli a coclea multipla rende la gestione dei trucioli molto più semplice. Con quattro coclee sui lati e un convogliatore frontale, è la soluzione perfetta per le operazioni di fresatura che creano tanti trucioli. Le coclee fanno in modo che i trucioli cadano sul convogliatore, che quindi li scarica all’altezza del barile standard, liberando la macchina.

Riduci l’asportazione del tuo refrigerante – Consiglio del giorno di Haas Automation


In questo Consiglio del giorno, Mark ti mostra come programmare il tuo convogliatore trucioli o evacuatore trucioli a coclea per mantenere la maggior quantità possibile di refrigerante all’interno della tua macchina. Sapendo quanto costa il refrigerante al giorno d’oggi, non puoi permetterti di perdere questo video!

Evacuatore trucioli a coclea

Il nostro evacuatore trucioli a coclea asporta automaticamente i trucioli dalla macchina e contemporaneamente li comprime per far defluire il refrigerante. L’angolo di sollevamento dello scivolo per trucioli riduce al minimo l’utilizzo di refrigerante, mentre l'altezza di espulsione dei trucioli di 33" (838 mm) consente di usare grandi raccoglitori per i trucioli.

  • Inverte automaticamente il movimento in caso di intasamento
  • Attivato con codice M oppure dal pannello di comando
  • Le impostazioni controllano l'intervallo e la durata dell'operazione
  • Il funzionamento automatico aumenta l'efficienza energetica
  • L’angolo di sollevamento riduce al minimo l’asportazione del refrigerante
  • Comprime i trucioli, per un maggior spazio nel bidone dei trucioli

Impostazioni che controllano il funzionamento automatico della coclea

  • L'impostazione 114 CICLO EVACUATORE controlla l'intervallo in base al quale la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) avvierà il funzionamento automatico durante un ciclo.
  • L'impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO controlla l'intervallo in base al quale funzionerà la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) durante l’operazione automatica.
  • L'impostazione 196 SPEGNIMENTO EVACUATORE specifica la quantità di tempo di inattività prima di arrestare la coclea.

NOTA: Le porte dell'operatore devono essere chiuse per azionare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro).

Programma di funzionamento della coclea

  • M31 avvia la coclea (evacuatore a più coclee o nastro) nella direzione di avanzamento per rimuovere i trucioli. 
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, la coclea funzionerà per il tempo specificato in Impostazione 115 EVACUATORE IN ORARIO, quindi si spegnerà.
    • Una volta avviata, e quando la macchina sta eseguendo il ciclo, la coclea verrà riavviata dopo il tempo stabilito nell’Impostazione 114 CICLO EVACUATORE e rimarrà in funzione per il tempo specificato nell'impostazione 115.
    • Mentre la macchina sta eseguendo il ciclo, è possibile avviare la coclea premendo il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera. Una volta avviata, le Impostazioni 114 e 115 hanno lo stesso effetto descritto in precedenza.
    • Se l'impostazione 114 è impostata su zero, non si verificherà il funzionamento automatico della coclea.
       
  • M33 interrompe tutte le operazioni automatiche della coclea durante il ciclo.
    • Se desideri interrompere manualmente la coclea durante il ciclo, premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera. Ciò interrompe tutte le operazioni automatiche della coclea durante il ciclo.

Funzionamento manuale

  • Premi il pulsante [CHIP FWD] sulla tastiera per avviare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) in avanti per rimuovere i trucioli. 
  • Premi il pulsante [CHIP REV] sulla tastiera per avviare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro) nella direzione opposta per eliminare un inceppamento.
  • Premi il pulsante [CHIP STOP] sulla tastiera per arrestare la coclea (evacuatore a più coclee o a nastro).

Parla con noi

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.