Bloccaggio pneumatico della pinza A6AC

   
Gruppo tirante pneumatico per tavola rotante HRTA6

Il gruppo tirante pneumatico A6-AC si utilizza con i mandrini adattatori per pinza A65C e A616C per assicurare il bloccaggio pneumatico della pinza 5C e 16C per HRT A6. Grazie all’A6AC, le pinze possono essere serrate tramite una leva. A6AC è compatibile anche con gli adattatori per pinze 3J, acquistabili presso il fornitore di utensileria di zona. L’A6AC assicura una forza del tirante fino a 5.000 libbre (22.242 N) con una corsa di 3,18 mm (0,125"). La forza di serraggio è garantita da una molla ed è regolabile fino a 100 libbre-piede (135 Nm). L’A6AC si serra dalla parte posteriore e presenta un foro passante di 44,5 mm (1,75").

  • Facile installazione 
  • Foro passante da 45 mm (1,75")
  • Fino a 22.242 N (5.000 libbre) di forza di fissaggio
  • Chiuso meccanicamente, aperto pneumaticamente
  • Aggiunge capacità di bloccaggio della pinza 5C, 3J e 16C a HRTA6

Parla con noi

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.