Eccellenza ingegneristica

Settori aerospaziale e difesa

Precisione e ripetibilità

Qualità del pezzo e controllo di processo


Perché Haas è la scelta giusta per i settori aerospaziale e difesa? Dal nostro innovativo Sistema di sonda intuitiva wireless, alla nostra unica funzionalità media display M130, fino alla nostra funzionalità di monitoraggio da remoto HaasConnect, Haas è alla continua ricerca di nuovi modi per renderti più produttivo.

Il controllo di processo è di importanza cruciale


Le macchina Haas vengono fornite di serie con la funzionalità media display M130, che ti permette di mostrare le istruzioni di lavoro, i disegni e anche i video per gli operatori della tua macchina. L’innovativa funzionalità HaasConnect ti permette di monitorare lo stato della tua macchina da remoto, su un computer desktop, portatile o perfino sul tuo smartphone.

Guarda come le macchine Haas fanno la differenza nel settore aerospaziale


AeroCision: La necessità crescente di macchine del settore aerospaziale
AeroCision, con sede nel Connecticut, investe nei torni e nei centri di lavorazione verticali per tenersi aggiornata con il crescente settore dei trasporti aerei, dal momento che aerei e motori stanno diventando più efficienti ed affidabili, e le linee aeree li stanno acquistando in grandi quantità.
UMC-750 è la risposta per la lavorazione dei pezzi complessi per il settore aerospaziale
L’UMC-750 di Haas è un centro di lavorazione verticale a cinque assi versatile con corse di 762 x 508 x 508 mm e tavola rotobasculante a due assi integrata. La macchina presenta un mandrino in linea a trasmissione diretta cono 40 (8.100 o 12.000 giri/min.) e, in configurazione standard, di un cambio utensili montato a lato con 40+1 posizioni.
Turbocam India – Documentario del cliente
Turbocam Inc. è un’organizzazione molto stimata che lavora con alcuni dei più rinomati nomi dei settori aerospaziale, automobilistico, industriale e marittimo, con pezzi di produzione a lama per i macchinari turbo. Dopo la fondazione dell’azienda Turbocam Pvt. in India, essa diede in dotazione alla fabbrica macchine utensili CNC di un marchio che i direttori senior del gruppo conoscevano e di cui si fidavano. Oggi, l’impianto Turbocam in India dispone di un totale di 27 macchine Haas.

Funzionalità e opzioni


La torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata
Perché spostare i pezzi lavorati al tornio sulla fresatrice per le operazioni secondarie quando è possibile lavorarli completamente sul tornio Haas con torretta BMT65 e utensileria motorizzata? La tua officina non sarà solamente più produttiva e avrà tempi di predisposizione inferiori, ma la torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata forniranno inoltre performance di taglio più elevate, una vita più lunga degli strumenti e un migliore gioco utensile.
Tagliare con un cono 50
Le VF Haas cono 50 sono infaticabili, particolarmente adatte a tassi di asportazione di materiale elevati, indipendentemente dal tipo di taglio che si sta effettuando. Il mandrino cono 50 standard da 7.500 giri/min ha 22,4 kW e il cambio a due velocità fornisce una coppia di 610 Nm a 500 giri/min.
VMC Haas Rimozione dei trucioli e lubrificazione degli utensili
In che modo i centri di lavorazione verticali di Haas mantengono gli utensili da taglio lubrificati e rimuovono i trucioli dalla zona di taglio? Questo video mostra tutti i modi in cui i VMC di Haas affrontano queste importanti attività.

Macchine e pacchetti speciali