Potenza superiore

Settori Energia e industria pesante

Quando hai bisogno di una macchina da lavoro per lavori di grandi dimensioni, Haas si prende cura di te

Una macchina Haas può gestire qualsiasi cosa tu voglia sottoporle


La prospezione energetica e l’industria pesante sono due grandi attività…con grandi pezzi. Sia che tu tornisca alberi di grandi dimensioni per pale eoliche, sia che tu ricostruisca aste di perforazione o che tu produca “blowout preventer”, Haas ha le macchine a grandi capacità che ti servono per gestire lavori grandi.

Controllo di processo


Le macchina Haas vengono fornite di serie con la funzionalità media display M130, che ti permette di mostrare le istruzioni di lavoro, i disegni e anche i video per gli operatori della tua macchina. L’innovativa funzionalità HaasConnect ti permette di monitorare lo stato della tua macchina da remoto, su un computer desktop, portatile o perfino sul tuo smartphone.

I grandi lavori necessitano di macchine grandi


UMC-750 MENTRE PRODUCE UN CONO PUNTA DI FORATURA OLEATA
I gruppi tri-cono punta di foratura vengono utilizzati per l’esplorazione di olio e gas naturale in tutto il mondo. I progetti più comuni utilizzano “pulsanti” in metallo duro che vengono pressati e brasati in una serie di fori in un cono. UMC-750 è la macchina perfetta per effettuare questi fori in una predisposizione singola.
La macchina di filettatura dei propri sogni
Tagliare i filetti API per perni oleati e scatole non è un problema per il centro di tornitura di grande resistenza ST-40 di Haas. Possiede una capacità di tornitura massima di 648 x 1,118 mm per gestire con facilità pezzi dal grande diametro e alberi lunghi.
Demo di taglio con ST-55
Ti servono capacità di taglio pesante e una rigidità elevata in un centro di tornitura a foro grande? I nostri centri di tornitura ST-50 e ST-55 fanno al caso tuo. In questa demo, utilizziamo tagli profondi e velocità di avanzamento aggressive per rimuovere più di 363 kg di acciaio da un pezzo da lavorare da 907 kg!

Funzionalità e opzioni


La torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata
Perché spostare i pezzi lavorati al tornio sulla fresatrice per le operazioni secondarie quando è possibile lavorarli completamente sul tornio Haas con torretta BMT65 e utensileria motorizzata? La tua officina non sarà solamente più produttiva e avrà tempi di predisposizione inferiori, ma la torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata forniranno inoltre performance di taglio più elevate, una vita più lunga degli strumenti e un migliore gioco utensile.
Il Sistema di scarico dell’involucro Haas
Data l’importanza della riduzione del tempo di ciclo in questi tempi, il fatto che gli operatori rimangano in attesa che si dissipi la condensa del refrigerante dall’involucro della macchina prima di cambiare i pezzi rappresenta un dispendioso spreco di tempo. Questo è il motivo per cui i tecnici di Haas hanno progettato un Sistema di scarico dell’involucro semplice da utilizzare e da mantenere e, soprattutto, che costa circa la metà rispetto alle offerte della concorrenza.
Mostra immagini e video utilizzando M130
Con M130, puoi mostrare le schede di predisposizione, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto all’interno del tuo programma. Stop all’applicazione delle istruzioni di lavoro alla macchina con il nastro adesivo, oppure al prendere note a mano per dire al tuo operatore come caricare o controllare un pezzo; puoi inserire tutto nel tuo programma a controllo numerico!

Macchine e pacchetti speciali