La precisione conta

Settori medico e dentistico

Macchine progettate per avere un impatto sulla vita

Le macchine giuste per te


Il settore medico è diverso; servono velocità, precisione e ripetibilità. Questo è il motivo per cui abbiamo progettato macchine e opzioni specificatamente per le tue esigenze.

Innovazione costante


Haas è all’avanguardia nella tecnologia delle macchine utensili e sempre concentrata sull’innovazione. Ciò significa che le nostre potenti funzionalità di controllo, come lavorazione ad alta velocità (HSM) e offset pezzo dinamici/controllo del punto centrale utensile (DWO/TCPC), ti manterranno aggiornato e ti aiuteranno a rimanere competitivo.

Guarda le macchine Haas aiutare le persone a vivere vite migliori


Tecomet: la spina dorsale dell’investimento
Le persone spesso ritengono che negli affari l’opportunità arrivi prima dell’azione. Ma Peter Wong, presso la Tecomet a Willmington, Massachusetts, ha investito in sette centri di foratura/maschiatura DT-1 Haas con tavole rotobasculanti TR160Y di Haas, prima di sapere che le avrebbe utilizzate. La società ora ha un reparto di lavorazione all’avanguardia e un’unità produttiva di impianti spinali molto prospera.
Il gruppo Appasamy: fa breccia tra le nuvole
Appasamy produce l’80 percento delle lenti intraoculari utilizzate in India per il trattamento di pazienti affetti da cataratta. Produce inoltre le siringhe monouso impiegate per iniettare le lenti nell’occhio, nonché una vastissima gamma di altri strumenti e attrezzature utilizzati in cliniche oculistiche e ospedali. L’azienda conta sulle macchine Haas per creare prodotti innovativi che soddisfino le necessità locali, a un costo di gran lunga inferiore rispetto ai prodotti importati.
PCML: Team Building per un futuro migliore
Agli inizi, la PCML, un cliente inglese di Haas con sede nel Cambridgeshire, era un’officina di macchinari in subappalto che offriva servizi limitati a pochi clienti, principalmente della zona. Oggi, con l’aiuto di una scuderia di macchine utensili Haas, l’azienda come un prospero produttore a contratto di componenti complessi e ad alta precisione per settori in crescita dell’alta tecnologia, come quelli di dispositivi medici, della stampa a getto d’inchiostro e delle scienze della vita.

Funzionalità e opzioni


La torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata
Perché spostare i pezzi lavorati al tornio sulla fresatrice per le operazioni secondarie quando è possibile lavorarli completamente sul tornio Haas con torretta BMT65 e utensileria motorizzata? La tua officina non sarà solamente più produttiva e avrà tempi di predisposizione inferiori, ma la torretta BMT65 e l’utensileria motorizzata forniranno inoltre performance di taglio più elevate, una vita più lunga degli strumenti e un migliore gioco utensile.
HaasConnect – Rimani sempre connesso
Il controllo di ultima generazione è in grado di inviare a te, e ad altri da te indicati, notifiche e-mail e SMS riguardo allo stato di operazione della tua macchina Haas. Il setup è semplice nel Portale MyHaas su HaasCNC.com. HaasConnect è gratuito con ogni nuova macchina Haas dotata di controllo di ultima generazione.
Mostra immagini e video
Mark mostra la potente funzionalità media display M130 di Haas. Comandando un M130, puoi mostrare le schede di predisposizione, gli elenchi utensili, le istruzioni di lavoro e perfino video, tutto dall’interno del tuo programma.

Macchine e pacchetti speciali


Alta velocità, prezzo basso

Mandrino ultra-veloce per utensili piccolissimi e dettagli fini; abbastanza piccolo per qualsiasi ufficio

CM-1
  • Mandrino da 50.000 giri/min, ISO 20, cono 40, 5 hp (3,7 kW)
  • Sistema di sonda intuitiva wireless
  • Trasmissione 4° asse e cablaggio
COSTRUZIONE E PREZZO >
   
7.5 %
SCONTO
 

Versatilità e performance

Centro di tornitura compatto con asse Y e utensili motorizzati per la produzione di pezzi piccoli

ST-10Y
  • Refrigerante ad alta pressione, 300 psi
  • Presetter utensili automatico
  • Convogliatore trucioli
COSTRUZIONE E PREZZO >
   
7.5 %
SCONTO
 

Flessibile, a cinque assi

Velocità, precisione e capacità completa a cinque assi con piccola pianta

VF-2TR
  • Mandrino da 15.000 giri/min, cono 40, 30 hp (22 kW)
  • Circolazione del refrigerante nel mandrino, 300 psi
  • Sistema di sonda intuitiva wireless
COSTRUZIONE E PREZZO >
   
7.5 %
SCONTO
 

Velocità e più velocità

Flessibile, veloce, versatile e pronto per la produzione

DT-1
  • Mandrino da 15.000 giri/min, cono BT30, 15 hp (11,2 kW)
  • Sistema di sonda intuitiva wireless
  • Evacuatore trucioli a coclea
COSTRUZIONE E PREZZO >
   
7.5 %
SCONTO
 

Precisione del pezzo piccolo

Perfetto per pezzi di precisione e impianti da 1” o meno

CL-1
  • Spingibarra integrato
  • Sistema raccoglipezzi
  • Macro definibili dall'utente
COSTRUZIONE E PREZZO >
   
7.5 %
SCONTO
 

Versatilità a cinque assi

La macchina a cinque assi più famosa e semplice da utilizzare del settore

UMC-750
  • Mandrino da 12.000 giri/min, cono 40, 30 hp (22 kW)
  • Convogliatore trucioli
  • Circolazione del refrigerante nel mandrino, 300 psi
COSTRUZIONE E PREZZO >
   
7.5 %
SCONTO