美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Haas STシリーズ高性能ターニングセンターは、セットアップの柔軟性、極めて高い剛性、および高度の温度安定性を提供するためにゼロから設計されました。ST-10Yは、非常に小さなフットプリントでありながら余裕のある加工範囲を提供します。Y軸と回転工具を追加することで、ミリング(フライス削り)、ドリル、タッピングが可能となり加工能力が向上します。 この機械はクラス最高のコストパフォーマンスで最高の価値を提供します。
Haas Vモデルは、ベストセラーのSTモデルを中国市場限定でかつてない低価格でお届けする特別設定製品です。Haasの品質・性能・価値をご体験ください。
大きな移動と小さなフットプリントを備えたST-10Yは、複雑な部品の加工に最適です。4,000rpmの回転工具で幅広い種類の素材を加工することが可能となります。
Swing Diameter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大部品径 | 16.5 in | 416 mm |
ウェッジ上 | 16.5 in | 416 mm |
Capacities | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
チャックサイズ | 6.5 in | 165 mm |
最大切削径(タレットによって異なります) | 12.0 in | 305 mm |
最大切削長(保持具により異なります) | 16.0 in | 406 mm |
バー能力 | 1.75 in | 44 mm |
移動 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X軸 | 7.9 in | 200 mm |
Y軸 | ± 2.0 in | ± 51 mm |
Z軸 | 16.0 in | 406 mm |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X軸で高速 | 472 ipm | 12.0 m/min |
Y軸で高速 | 472 ipm | 12.0 m/min |
Z軸で高速 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大スラストX | 2400 lbf | 10676 N |
最大スラストY | 2300 lbf | 10231 N |
最大スラストZ | 3700 lbf | 16458 N |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
スピンドルノーズ | A2-5 | A2-5 |
駆動システム | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
最大定格 | 15.0 hp | 11.2 kW |
最大速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
最大トルク | 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm | 102.0 Nm @ 1300 rpm |
ドローチューブボア径 | 1.8 in | 46 mm |
スピンドルボア径 | 2.31 in | 58.7 mm |
Main Spindle C Axis | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
位置決め (±) | 0.02 ° | 0.02 ° |
ブレーキクランプ力 | 2000 lbf | 8896 N |
ブレーキ直径 | 9.5 in | 241 mm |
制御タイプ | Interpolated Motion and Positioning | Interpolated Motion and Positioning |
Turret | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
工具の数 | 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT) | 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT) |
工具の外径と内径 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) | 0.75 in | 19.1 mm |
Live Tooling | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
ツーリング | VDI40 | VDI40 |
一般 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
クーラント能力 | 30 gal | 114 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
エアが必要です | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
インラインエアホース | 3/8 in | 3/8 in |
カップラ(エア) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空気圧 | 80 psi | 5.5 bar |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国内用パレット | 123 in x 73 in x 80 in | 312 cm x 185 cm x 203 cm |
輸出用パレット | 123 in x 73 in x 80 in | 312 cm x 185 cm x 203 cm |
*Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。デスクトップミル、CL-1、およびCM-1を除く全モデルにオプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。
注記:このオプションの内部高圧トランスフォーマーは後付け品ではないため、機械と一緒に発注いただく必要があります。
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。