美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
HRC 160は、最大毎秒830°の速さでインデックスを実現する高性能ローラーカムシステムで駆動する、コンパクトな高速回転テーブルです。ローラー駆動は製品組立て中にプリロードされていますので、システムが高度な硬直とトルク、高速値を実現し、磨耗しにくくメンテナンスの必要性を抑えます。
第4軸の完全な動作には、第4軸駆動を備え、バージョン18.13以降のソフトウェアがインストールされたHaasミルが必要です。単独の動作にはご利用いただけません。
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Platter | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
プラッタ径 | 6.30 in | 160 mm |
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) | 110 lb | 50.0 kg |
プラッタ上の最大重量(サポートなし) | 55 lb | 25.0 kg |
標準Tスロットの数 | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大速度 | 830 °/sec | 830 °/sec |
最大トルク | 108 ft-lbf | 146 Nm |
最大ランアウト | 0.0005 in | 0.013 mm |
中心高さ | 5.000 in | 127.00 mm |
100psi/6.9バールでのブレーキトルク | 96 ft-lbf | 130 Nm |
ギア比 | 36:1 | 36:1 |
駆動システム | Roller Cam | Roller Cam |
インデックス作成 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
精度 (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
再現性 | 4 arc-sec | 4 arc-sec |
分解能 | 0.001 ° | 0.001 ° |
最大回転/ステップ(回転制御使用時) | 999.999 ° | 999.999 ° |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大空気圧 | 150 psi | 10.3 bar |
Motor | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
タイプ | High-Torque Brushless Servo | High-Torque Brushless Servo |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
輸出用クレート | 27 in x 21 in x 21 in | 69 cm x 54 cm x 54 cm |
重量 | 150 lb | 69.0 kg |
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。