美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
業界をリードするHaas VFシリーズVMCは、現在市販されている中で最高の価値を提供する高性能な工作機械です。
Haas Iモデルは、ベストセラーのVFモデルをインド市場限定でかつてない低価格でお届けする特別設定製品です。Haasの品質・性能・価値をご体験ください。
かつて80年代末に、私たちは最初のVMCであるVF-1の製造を開始しました。現在ほど効率的に製造できませんでしたが、それらは優れた機械であり、以降数十年にわたってフライス盤の開発と改善の基礎となりました。
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
移動 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X軸 | 30.0 in | 762 mm |
Y軸 | 16.0 in | 406 mm |
Z軸 | 20.0 in | 508 mm |
スピンドルノーズからテーブル(~最大) | 24.0 in | 610 mm |
スピンドルノーズからテーブル(~最小) | 4.0 in | 102 mm |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大定格 | 30.0 hp | 22.4 kW |
最大速度 | 10000 rpm | 10000 rpm |
最大トルク | 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm | 122.0 Nm @ 2000 rpm |
駆動システム | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
テーパー | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
ベアリング潤滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
冷却 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
テーブル | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
長さ | 36.0 in | 914 mm |
幅 | 14.0 in | 356 mm |
Tスロット幅 | 0.626 in to 0.630 in | 15.90 mm to 16.00 mm |
Tスロット中心距離 | 4.92 in | 125 mm |
標準Tスロットの数 | 3 | 3 |
テーブル上の最大重量(均等に分配) | 3000 lb | 1361 kg |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大切削 | 650 ipm | 16.5 m/min |
X軸で高速 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Y軸で高速 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Z軸で高速 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
最大スラストX | 2550 lbf | 11343 N |
最大スラストY | 2550 lbf | 11343 N |
最大スラストZ | 4200 lbf | 18683 N |
Tool Changer | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
タイプ | SMTC | SMTC |
能力 | 30+1 | 30+1 |
最大工具径(フル) | 2.5 in | 64 mm |
最大工具径(隣接は空) | 5.0 in | 127 mm |
最大工具長さ(ゲージ線から) | 11 in | 279 mm |
最大工具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
工具から工具(平均) | 2.8 s | 2.8 s |
チップからチップ(平均) | 3.6 s | 3.6 s |
一般 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
クーラント能力 | 55 gal | 208 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
エアが必要です | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
インラインエアホース | 3/8 in | 3/8 in |
カップラ(エア) | 3/8 in | 3/8 in |
最小空気圧 | 80 psi | 80 psi |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
国内用パレット | 103 in x 102 in x 106 in | 262 cm x 259 cm x 269 cm |
輸出用パレット | 98 in x 92 in x 101 in | 249 cm x 234 cm x 257 cm |
*Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。デスクトップミル、CL-1、およびCM-1を除く全モデルにオプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。
注記:このオプションの内部高圧トランスフォーマーは後付け品ではないため、機械と一緒に発注いただく必要があります。
Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。
すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。