美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
Haas 봉재 이송장치는 Haas 터닝 센터에서 부품 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간편하고 합리적인 비용이 드는 방법입니다. 이 장치는 Haas 터닝 센터에만 사용할 수 있도록 설계 및 제작되었으며, Haas Control에 직접 연결할 수 있습니다. 혁신적인 롤러형 설계는 퀵 라이너 어댑터와 스핀들 라이너 변경 시 선반 스핀들 뒤쪽에 쉽게 접근할 수 있는 편리함을 제공합니다.
Haas ST 및 DS 시리즈 CNC 터닝 센터와 함께 사용하도록 설계 및 제작된 Haas 봉재 이송장치는 Haas 제어장치에 직접 연결됩니다. 롤러가 부착된 혁신적 디자인으로, 선반 스핀들 뒤쪽에 쉽게 접근하여 라이너 어댑터와 스핀들 라이너를 신속하게 교체할 수 있으며, 한 쌍의 스토리지 랙에는 라이너를 필요할 때 바로 쓸 수 있도록 보관할 수 있습니다. 맨 앞에 있어서 언제든 빠르게 교체할 수 있습니다.
Haas 엔지니어는 수많 시간 동안 조작자들이 매우 인기 있는 당사의 Servo Bar 300 봉재 이송장치를 사용하는 것을 지켜본 후 훨씬 더 쉽고 효율적인 봉제 이송장치를 만들기 위해 처음부터 다시 시작했습니다. 그 결과물이 된 Haas 봉재 이송장치는 Haas 터닝 센터에서 더 간편하고 합리적인 비용으로 공작물 생산을 자동화할 수 있는 방법을 제공합니다.
Haas 봉재 이송장치를 경쟁사 제품과 차별시키는 것은 바로 신속한 설정과 빠른 전환에 있습니다. 롤러형 설계를 통해 특허 등록된 Haas 압출 스핀들 라이너를 몇 분 내에 교체할 수 있으며, 당사의 퀵체인지 푸시로드는 공구 없이 제자리에 꽂을 수 있습니다. 환봉 높이 조정은 단일 핸드휠을 이용하여 빠르고 쉽게 할 수 있으며, 벨트 구동 환봉-셔틀 시스템은 초고속 수축 속도를 제공하여 사이클 시간을 단축시킵니다.
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
Bar Capacities | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) | 0.375 in to 3.00 in | 10 mm to 76 mm |
환봉 길이 용량 | 48 in | 1219 mm |
주축의 권장 최대 환봉 | 48 in | 1219 mm |
최소 환봉 길이 | 10 in | 254 mm |
Charging Tray | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
총 환봉의 최대 무게 | 650 lb | 295 kg |
Max Bar Weight Capacity | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
왼쪽 암 최대 무게 한계 | 80 lb | 36 kg |
Pushrod | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
최대 스러스트 푸시 한계 | 100 lbf | 445 N |
Accuracy | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
데드스톱 없이 위치 설정 | ± 0.010 in | ± 0.25 mm |
일반 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
기계 중량 | 900 lb | 408 kg |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
국내용 팰리트 | 90 in x 66 in x 56 in | 229 cm x 168 cm x 143 cm |
무게 | 1200 lb | 545.0 kg |
특장점:
규격:
새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.