美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.
人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.
당사는 이전보다 훨씬 더 뛰어난 성능, 기능, 가치를 제공할 수 있도록 당사의 베스트셀러 모델인 ST-20 시리즈 선삭 센터를 완전히 다시 설계했습니다. 더 커진 봉재 이송용량, 우수한 절삭 성능, 생산력 강화를 위한 다양한 선택품을 갖추고 더 견고한 기계를 만들기 위한 모든 것을 완전히 다시 설계했습니다.
* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
당사는 최고 인기 제품인 ST-20 시리즈 터닝 센터를 전면 재설계하여 성능과 기능, 가치를 전혀 다른 차원의 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 더 커진 봉재 이송용량, 우수한 절삭 성능, 생산력 강화를 위한 다양한 선택품을 갖추고 더 견고한 기계를 만들기 위한 모든 것을 완전히 다시 설계했습니다.
새 모델 | 기존 모델 | |
컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이) | 130" x 64" x 77" | 125" x 78" x 77" |
최대 공작물 회전 | 21.0" | 31.75" |
봉재 이송용량, 최대 스핀들 회전수 | 2.5", 4,000-rpm | 2.0", 4,000-rpm |
최대 전원 정격, 드라이브 시스템 | 20 hp, 벨트 구동 | 20 hp, 벨트 구동 |
스핀들 노우즈, 척 크기 | A2-6, 8.3" | A2-6, 8.3" |
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) | 13" | 15" |
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) | 11.75" | |
최대 절삭 길이(워크홀딩에 따라 다양) | 22.5" | 21" |
축 이동거리(X, Z) | 8.4", 22.5" | 9.3", 21.0" |
Y축 이동거리(Y축 모델에 한함) | 4.0" | 4.0" |
새 모델 | 기존 모델 | |
컨베이어 미포함 바닥면적(가로, 세로, 높이) | 3,302 x 1,626 x 1,956mm | 3,175 x 1,981 x 1,956mm |
최대 공작물 회전 | 533mm | 806mm |
봉재 이송용량, 최대 회전수 | 64mm, 4,000-rpm | 51mm, 4,000-rpm |
최대 전원 정격, 드라이브 시스템 | 14.9kW, 벨트 구동 | 14.9kW, 벨트 구동 |
스핀들 노우즈, 척 크기 | A2-6, 210mm | A2-6, 210mm |
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) | 330 mm | 381mm |
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) | 298 | |
최대 절삭 길이(워크홀딩에 따라 다양) | 572mm | 533 mm |
축 이동거리(X, Z) | 213mm, 572mm | 236mm, 533mm |
Y축 이동거리(Y축 모델에 한함) | 100mm | 100mm |
재설계된 ST-20/Y는 2.5"(64mm) 드로튜브 구멍을 보유합니다. 이전 제품에 비해 25% 더 커진 것으로 봉재 이송용량이 증가되었습니다. 또한 포함된 척은 크기가 더 커진 스로트를 장착하여 척 죠에 더 큰 공작물을 수용하거나 보링 또는 큰 구멍의 나사 절삭 시 완성도를 더 높일 수 있습니다.
바닥면적을 더 작게 설계하고 시트메탈을 재설계하여 도어와 척 중앙부 사이의 거리를 좁힌 결과 인체공학적 장점이 개선되었습니다. 척까지의 거리가 짧아져 기계 운용자가 수동으로 가공물을 적재 또는 하역하는 것이 더 쉬워졌습니다.
웻지 각도를 45도~55도 사이로 개선하여 공작물 가공범위 내 칩 흐름이 전반적으로 향상되고 기계의 바닥면적이 11% 감소되는 결과를 가져왔습니다.
모든 Haas 기계는 기본적으로 WiFi가 내장되어 Haas 제어와 로컬 지역 네트워크 사이를 빠르게 무선 연결할 수 있습니다. WiFi를 이용하여 무선으로 파일을 편리하게 공유 및 전송하고 HaasConnect 모바일 기계 모니터링을 통해 기계를 원격 모니터링하세요. Haas 제어로 편리하게 설정되고 Netshare 기능을 지원합니다.
Haas 자동 도어는 재설계된 기계에서 사용 가능하므로 운용자의 피로를 줄이고 자동화를 단순화할 수 있게 되었습니다. 자동 도어는 M-코드로 기계 도어가 자동으로 열리거나 제어 펜던트의 버튼을 이용해 수동으로 열립니다. 이러한 기능으로 반복적인 가공 작업을 하는 동안 운용자의 피로가 줄어들고 로봇형 적재장치 또는 APL 선택품을 사용하여 자동 조작이 가능해졌습니다. 이 도어는 사이클 시작에서 자동으로 닫히고 사이클 마지막 또는 선택적 중단에서 설정을 통해 제어될 수 있습니다.
참고: 가용성은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 로봇 및 APL 설치의 경우를 제외하고 유럽에서는 사용할 수 없습니다.
선택품으로 제공되는 마감 서브 스핀들은 생산력을 향상시킬 뿐만 아니라 공작물의 2차 공정측을 정삭하기 위한 새로운 옵션을 제공합니다.
이 A2-5 스핀들은 가격이 합리적이며, 5.3"(135mm) 유압 척을 갖추고 있어 메인 스핀들과 완전히 동기화되므로 “사이클 내” 공작물 이송을 손쉽게 할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 단일 설치 안에서 공작물 양쪽을 모두 마감할 수 있습니다. 즉, 원 공작물을 적재한 다음 문을 열기만 하면 마감된 상태의 공작물을 회수할 수 있습니다. 내장형 공작물 이젝터는 자동 조작을 위해 마감된 공작물을 공작물 회수 장치 안으로 배출합니다. 참고: 심압대 선택품과 호환 불가.
2단계 자동 공작물 회수 장치는 가공 중에 기본 공작물 가공범위에서 완전히 벗어나고 사이클 종료 시 명령을 받으면 제자리로 신속히 이동합니다. 사이클 시간이 짧은 부품의 경우, 사이클 종료 시 부품을 회수하기 위해 트레이만 회전시키면서 암을 연장된 위치에 남겨둘 수 있습니다.
회수용 트레이는 다양한 완성 공작물 위치에 맞게 조절할 수 있으며, 메인 스핀들 또는 옵션으로 제공되는 서브 스핀들에서 공작물을 회수할 수 있도록 위치를 설정할 수 있습니다.
Haas 자동 공작물 적재장치는 Haas 터닝 센터에서 공작물 생산을 자동화하여 생산성을 높일 수 있는 간편하고 합리적인 비용이 드는 방법입니다. 이 장치는 Haas 터닝 센터에만 사용할 수 있도록 설계 및 제작되었으며, Haas 제어장치에 직접 연결할 수 있습니다.
이 신규 심압대 디자인으로 60psi(4.1bar)의 저유압 설정이 가능해져 얇은 공작물을 가공할 때도 공작물 변형을 최소화할 수 있습니다. Acme 스크류 드라이브 시스템은 무겁고 힘든 작업 시 심압대의 지지력을 더 강화시켜줍니다.
Capacities | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
척 크기 | 8.3 in | 210 mm |
최대 공작물 회전 | 21.0 in | 533 mm |
최대 절삭 직경(BOT 터렛 포함) | 13.00 in | 330 mm |
최대 절삭 직경(BMT65 터렛 포함) | 11.75 in | 298 mm |
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) | 22.5 in | 572 mm |
봉재 이송용량 | 2.50 in | 64 mm |
이동거리 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X축 | 8.4 in | 213 mm |
Z축 | 22.5 in | 572 mm |
Feedrates | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
X에서 급속 | 945 ipm | 24.0 m/min |
Z에서 급속 | 945 ipm | 24.0 m/min |
Axis Motors | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
최대 스러스트 X | 4100 lbf | 18238 N |
최대 스러스트 Z | 5100 lbf | 22686 N |
Spindle | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
주축단 | A2-6 | A2-6 |
드라이브 시스템 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
최대 정격 | 20.0 hp | 14.9 kW |
최대 속도 | 4000 rpm | 4000 rpm |
최대 토크 | 150.0 ft-lbf @ 500 rpm | 203.0 Nm @ 500 rpm |
스핀들 구멍 ø | 3.50 in | 88.9 mm |
Turret | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
공구 수 | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
OD와 ID 공구 비교 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) | 4.00 in | 102.0 mm |
일반 | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
절삭유 탱크 용량 | 55 gal | 208 L |
Air Requirements | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
공기 필요 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
인라인 에어 호스 | 3/8 in | 3/8 in |
커플러(공기) | 3/8 in | 3/8 in |
기압 최소 | 80 psi | 80 psi |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
---|---|---|
국내용 팰리트 | 142 in x 90 in x 89 in | 361 cm x 229 cm x 226 cm |
수출용 팰리트 | 143 in x 90 in x 89 in | 363 cm x 229 cm x 226 cm |
*Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 선택형 내부 고전압 변압기(380 - 480VAC)가 데스크톱 밀, CL-1 및 CM-1을 제외한 모든 모델에 대해 제공됩니다.
참고:이 선택형 고전압 내부 변압기는 현장 설치되지 않습니다. 기계와 함께 주문해야 합니다.
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.