MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
      • 선반 자동 공작물 적재장치
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
      • 표면 연마기, 2550
    • View All
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

서비스 홈 방법 절차 HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

HLG Plastic to Metal Haas Axis Lube Oil (HALO) Reservoir - Conversion - AD0660

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 02/09/2023

HLG 플라스틱 - 금속 Haas 축 윤활유(HALO) 저장소 - 변환


AD0660

개정판 B - 2025년 6월

Introduction

                 

중요: CHC Mills에는 소프트웨어 M18.28 이상이 필요하고, CHC 선반에는 소프트웨어  L11.24 이상이 필요합니다.
CHC 밀에서 소프트웨어 업데이트를 수행하는 서비스 기술자는 HSG 사이트에서 이 서비스 뉴스 를 볼 수 있습니다.

이 절차는 HLG 플라스틱 저장통 축 윤활 시스템을 금속 저장통을 사용하는 Haas 축 윤활유로 전환하는 방법을 설명합니다.

이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-2601B: 축 윤활유 RSRV 금속 HAAS 축 윤활유
  • 93-3610: HALO SVC 키트 체크 밸브

소프트웨어 호환성: 

  • 100.17.000.1010 버전 이상

참고: 모든 선반에는 적어도 한(1) 개 키트의 93-3610이 필요합니다. Y축도 있는 선반은 두(2) 개의 키트 93-3610을 주문해야 합니다.

참고: 이제 UMC는 모든 윤활 라인에 체크 밸브를 추가하기 위해 세(3) 개의 키트 93-3610 이 필요합니다.

중요: 체크 밸브 키트(93-3610)를 주문하기 전에 아래 새 저장통 설치 섹션의 이미지에서 기계 구성을 확인하십시오.

이 절차를 수행하기 전에 축 윤활 시스템이 깨끗한지 확인하십시오. 이는 유지보수 탭에서 축 윤활 테스트를 실행하여 확인할 수 있습니다. 경보 2082가 생성되거나 압력이 1시간 내에 다시 내려가지 않으면 축 윤활유 라인이 막혔다는 표시입니다.

축 윤활 라인을 퍼지해야 하는 경우 다음 절차를 참조하십시오. Haas 액체 그리스 - 막힌 라인 제거. 

라인을 퍼지하고 펌프 매니폴드를 청소한 후, 이 절차의 나머지 부분을 계속합니다.

Axis-Lubrication Reservoir Assembly- Replacement

1

사용한 축 윤활유 탱크 어셈블리의 그리스 배출 호스에 라벨을 붙여 어셈블리 교체를 마쳤을 때 같은 위치에 다시 넣을 수 있도록 합니다.

사용한 축 윤활유 탱크에서 에어 주입 호스와 그리스 배출 호스를 분리합니다.

사용한 축 윤활유 탱크 어셈블리를 캐비닛에서 제거합니다.

어셈블리에서 압력 스위치 케이블을 분리합니다.

사용한 축 윤활유 탱크 어셈블리에서 에어 주입 피팅과 그리스 매니폴드를 제거합니다.

2

오일 매니폴드 [1]에서 사용한 1/4" 직경 튜브(이미지에 표시된 새 호스 [2]와 동일한 위치)를 제거하고 폐기합니다.

공기 주입 피팅 [5]을 새 축 윤활유 탱크 어셈블리 [3]에 설치합니다. 새 축 윤활유 탱크 [3]에 있는 두 개의 나사 보스 [4]와 평행하게 공기 주입 피팅의 상단을 맞춥니다. 

호스 [5]의 하단 끝을보십시오. 다음을 확인합니다.

  • 팁은 45도로 절단해야 합니다.
  • 약 1/16"(2mm) 필터 스크린 간격을 둬합니다.
  • 호스 길이를 줄여야 하는 경우 상단을 잘라내십시오.
    • 오일 매니폴드 [1]와 잘 연결할 수 있도록 충분한 호스를 남겨둡니다.
    • 호스가 꼬이지 않도록 하십시오.

새 튜브를 헤드의 포트에서 완전히 빼지 마십시오. "OUT" 라벨이 있는 새 축 윤활유 저장통 어셈블리의 헤드에 있는 포트에서 새 1/4" 직경 튜브 [2]를 1~2인치만 잡아 당깁니다. 오일 매니폴드 [1]의 피팅에 단단히 장착될 때까지 튜브를 삽입합니다.

오일 매니폴드 [1]를 새 축 윤활유 저장통 어셈블리 [3]에 설치합니다. 공기 주입 피팅 [4] 및 오일 매니폴드 [1] 상단의 구멍은 그림 [6]과 같이 정렬되어야 합니다.

3

오일 [6]을 사용해 금속 저장통을 설치합니다. 완성된 새 축 윤활유 탱크 어셈블리를 캐비닛에 설치합니다.

캐비닛의 구멍이 헤드 어셈블리의 구멍과 일치하지 않으면 어댑터 브래킷 [1]을 사용하십시오. 브래킷이 그림과 같은 방향인지 확인하십시오. 

참고: 수직 축 호스가 체크 밸브가 있는 배출구에 연결되지 않으면 시간이 지남에 따라 손상이 발생할 수 있습니다. 에어가 호스로 들어갈 수 있으며 수직 축이 적절한 윤활을 얻지 못합니다.

에어 주입 호스 [5]와 그리스 배출 호스를 연결합니다. 체크 밸브 [3]가 있는 배출 포트에 수직 축을 설치해야 합니다. 다른 축은 호스 피팅 [4]에 설치됩니다.

압력 스위치 케이블을 오일 매니폴드 [2] 뒤의 압력 스위치에 연결합니다.

Install New Reservoir

1

새 저장통 [1]에 Haas Axis 윤활유를 저장통의 나사산 아래 약 1/2" (13 mm)까지 채웁니다.

                       

2

밀의 경우 이 단계를 따르십시오.

참고: UMC는 이제 모든 윤활 라인에 체크 밸브를 추가하려면 세(3) 개의 키트 93-3610 이 필요하며, 체크 밸브는 이미지 [2]에서 회색으로 표시되어 추가해야 할 위치를 보여줍니다.

SMTC가 있는 밀은 오일 저장통의 이들 튜브 라인에 .02" 오리피스(이미지의빨간색 구성품으로 표시)를 추가해야 합니다. 숫자 이미지와 다음 목록을 사용하여 다음 기계에서 오리피스를 추가해야 하는 위치를 확인하십시오.

  1. SMTC: VF - 1-9, DT, DM, VR-8, VM - 2/3/6, VC-400
  2. UMC 350-1600
  3. EC-400/500/500-50T/630/630-50T
  4. GM-2, GM-2-5AX
  5. VF - 10/11/12/13/14, VR - 9/10/11/12/13/14
  6. VMT-750
  7. VS-1/3

참고: 소량의 SMTC에는 서보 캐로슬이 없으므로 추가 오리피스가 필요하지 않습니다. 즉, 윤활 저장통에 그리스 라인이 3개만 있는 모든 밀에는 추가 오리피스가 필요하지 않습니다.

참고: 모든 윤활 구성이 표시되는 것은 아니며 변환 과정에서 새 피팅을 추가하는 구성만 새 피팅이 가는 위치에 참조용으로 표시됩니다.

3

선반의 경우 이 단계를 따르십시오.

참고: 모든 선반에는 적어도 한(1) 개의 키트 93-3610이 필요합니다. Y축도 있는 선반은 두(2) 개의 키트 93-3610을 주문해야 합니다.

 참고: 심압대 피팅은 이미지에 파란색 구성 요소로 표시됩니다. 

C축이 있는 선반은 오일 저장통의 이들 튜브 라인에 .02" 오리피스(이미지의 빨간색 구성품으로 표시)를 추가해야 합니다. 선반은 X축과 Y축에 여분의 체크 밸브와 니플 피팅을 추가해야 합니다(X축과 Y축은 오른쪽 이미지에 표시되어 있음). 번호가 매겨진 이미지와 다음 목록을 사용하여 다음 기계에서 오리피스 및 피팅을 추가해야 하는 위치를 확인하십시오.

8. 롱베드 및 비롱베드: CL, ST-10/15/20/25/28/30/35

9. Y축 롱베드 및 비롱베드: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/28Y/30Y/35Y, ST-10LY/15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY

10. C축 롱베드 및 비롱베드: ST-10/ 15/20/25/28/30/35

11. C축 및 Y축 롱베드 및 비롱베드: ST-10Y/ 15Y/20Y/25Y/30Y/35Y

12. 롱베드 및 C축 및 Y축 및 서브 스핀들: DS-30Y, ST-10LY/ 15LY/20LY/25LY/28LY/30LY/35LY

13. 롱베드 및 테일 스톡: ST-40/40L/45/45L/50/55

14. 롱베드 및 C축 및 테일 스톡: ST-40/45/50/55

15. 롱베드/비롱베드 및 테일 스톡: ST-30/35

16. 롱베드/비롱베드 및 테일 스톡 및 Y축: ST-30Y/35Y

참고: 모든 윤활 구성이 표시되는 것은 아니며 변환 과정에서 새 피팅을 추가하는 구성만 새 피팅이 가는 위치에 참조용으로 표시됩니다.

Axis Lubrication System - Verification

1

NGC 기계의 경우:

설정 277을 3시간 [1]으로 변경합니다.

 

참고: HFO에 연락하여 HBC 사이트에서 최신 패치를 다운로드하고 다음 방문 시 적용하십시오.

 

CHC 기계의 경우:

파라미터 1401을 12시간, 설정 252를 3시간으로 설정합니다.

2

NGC 기계의 경우:

[DIAGNOSTICS]를 누르십시오.

Maintenance(유지보수) 탭으로 이동하고 Lube(윤활) 탭으로 이동합니다.

[F2]를 눌러 Axis Lubrication Test(축 윤활 테스트)를 시작합니다.

 

CHC 기계의 경우:

 [PARAMETER DIAGNOSTIC] 을 두 번 눌러 진단 페이지를 표시합니다.

 [CANCEL]을 누르십시오.

 LUBE 탭으로 이동하십시오.

 [WRITE/ENTER]를 누릅니다.

 [F2] 를 눌러 Axis-Lubrication Test(축 윤활 테스트)를 시작합니다.

3

축 윤활 경보가 더 이상 발생하지 않을 때까지 축 윤활 테스트를 다시 수행하십시오. 축 윤활 테스트 주기 사이에 최소 1분 동안 기다리십시오.

탱크의 오일 레벨을 확인하십시오.

오일 라인이 거의 비어 있는 경우 공기 라인을 퍼지한 후 축 윤활 탱크를 리필해야 할 수 있습니다. 저장통의 나사산 아래 약 1/2"(13mm)까지 오일을 저장통에 붓습니다.