HRC210

   
   
210 mm roterende bord med rullekam
  • 1 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 110 ft-lb Maks. moment
  • 830 °/sec Maks hastighet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modellmaskiner er bare tilgjengelige med CNY-prissetting

Haas-levert prising

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, eksport- og importavgifter, forsikring og andre utgifter som påløper når du sender til en plass i Frankrike som avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til leveransen av et Haas CNC-produkt.

HRC210 er et kompakt, høyhastighets roterende bord drevet av et høyytelses rullekamsystem som tilbyr indekseringshastigheter opp til 830°/sekund. Fordi rulledriveren er forhåndsspent under montering, leverer systemet høy stivhet, høyt moment og høye hastighetsverdier, samtidig som det gir lave slitasjekarakteristikker og reduserer vedlikehold.

Krever en Haas-fres med 4-aksedrift og programvareversjon 18.13 eller nyere for fullstendig 4-akseoperasjon. Ikke tilgjengelig for frittstående operasjon.    

  • Tilføy 4-aksefunksjoner til maskinen din
  • Rullekam-drivsystem
  • Enkel plug-and-play-tilkobling til Haas-maskiner
  • Industriledende ytelse og funksjoner
  • Vårt raskeste roterende bord
Platter S.A.E METRIC
Platediameter 8.30 in 210 mm
Maks vekt på plate (med støtte) 157 lb 71.2 kg
Maks vekt på plate (uten støtte) 79 lb 35.6 kg
Antall Std T-spor 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 830 °/sec 830 °/sec
Maks. moment 110 ft-lbf 149 Nm
Hjulslag maks 0.0005 in 0.013 mm
Senterhøyde 6.000 in 152.40 mm
Bremsemoment @ 100 psi/6,9 bar 134 ft-lbf 182 Nm
Girutveksling 36:1 36:1
Drivsystem Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Nøyaktighet (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeterbarhet 4 arc-sec 4 arc-sec
Løsning 0.001 ° 0.001 °
Maks rotasjon/trinn (med rotasjonsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Driftstemperatur (maks omgivende) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Lufttrykk maks 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Type High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Vekt 195 lb 89.0 kg

Snakk med oss

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Se Haas-roterende bord i bruk


SYLINDRISK GRAVERING VED BRUK AV G47/G107
Enkel håndprogrammering av 4-akset gravering på Haas-fresen din – uten behov for et CAM-system. Med G47 og G107 er det lekende lett med gravering på en sylindrisk del.
VIKLE OPP HAAS-DREIEENHETEN DIN RASKT
I dag løser Mark et problem alle som bruker en Haas-dreieenhet møter en eller annen gang: Hvordan får jeg dreieenheten min raskt tilbake til null?
Slik programmerer man en TRYGG VERKTØYBYTTINGSPOSISJON
Mark viser hvordan du kommanderer en trygg verktøybyttingsposisjon for å unngå å krasje et verktøy inn i festeanordningen eller dreieenheten din. Alt gjøres med et enkelt program, og refereres til med en M-kode.
din nye 5-akse kompakte dreieenhet
Hvis du lager små deler og har flere oppsett, er denne dreieenheten den perfekte løsningen. Lynrask og nøyaktig – TRT100 passer i nesten alle Haas-fresere og vil hjelpe deg med å kutte ned på syklustid og øke effektiviteten til verkstedene dine.

Andre lignende maskiner


Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med tilleggsutstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.