A6AC chuckhylser

   
Pneumatisk teleskoprørmontering for HRTA6 roterende bord

A6AC pneumatisk teleskoprørmontering fungerer med A65C og A616C flensadapterchucker for å gi lukkefunksjon for 5C og 16C luftflens for HRTA6. Med A6AC kan flensene klemmes ved å vri på en spak. A6AC er også kompatibel med 3J-flensadaptere som kan kjøpes via din lokale verktøyleverandør. A6AC gir trekkraft på opptil 5000 lb (22 242 N), med en vandring på 0,125" (3,18 mm). Klemmekraften er fjæraktivert og justerbar til 100 ft-lb (135 Nm). A6AC strammes fra baksiden, og har et gjennom-hull på 1,75" (44,5 mm).

  • Enkel montering 
  • 1,75" (45 mm) gjennom-hull
  • Opptil 5000 lb (22 242 N) klemmekraft
  • Mekanisk lukket, pneumatisk åpnet
  • Legger til lukkefunksjon for 5C-, 3J- og 16C-flenser for HRTA6

Snakk med oss

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, nasjonal & lokal skatt, leverandørens installasjonsavgift og forhandlerinstallert tilbehør er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med tilleggsutstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.