Den neste generasjonen av CNC

Utdanning og skoler

Din CNC-opplæringspartner

Modeller designet spesifikt for skoler


Haas har alltid vært lederen når det kommer til å støtte skoler og tekniske institusjoner. Fra vårt verdensomspennende HTEC-program til våre spesielle maskinmodeller og priser spesifikt for skoler, det er ingen annen bygger av maskinverktøy som støtter skoler som vi gjør.

Alternativer og funksjoner designet med den nye maskinisten i tankene


Vi tenker først på operatøren når vi designer maskinene våre. Det er derfor vi har alternativer som vårt trådløse intuitive testsystem, som lar en operatør nøyaktig stille inn verktøy og arbeidsforskyvninger med minimal opplæring. Det er slutt på de dagene da man trengte en erfaren – og dyr maskinist for oppsett; med Haas kan alle raskt og enkelt lære det grunnleggende ved CNC-maskinoperasjon.

Investering i morgendagens maskinister


Vårt globale nettverk av Haas tekniske utdanningssentre (HTEC-er) og Gene Haas Foundation arbeider for å lukke gapene i produksjonskunnskap rundt i verden.

Funksjoner og alternativer


Elektroniske håndhjul
Liker du enkeltheten ved å bruke håndhjul for å utføre grunnleggende dreieoperasjoner? E-håndhjulalternativet for TL-serien med dreiebenker for verktøyavdeling gir deg presis, enkel, «manuell» kontroll av begge akser for posisjonering, kutting og mer. Utfør mate- eller raske bevegelser ved å bruke styreknappene, justér mating-per-runde, still inn styretrinn, og fas til og med – alt med E-håndhjulene.
Programmerbare kjølevæsketriks
Mark demonstrerer flere måter å stille inn din Haas programmerbare kjølemiddeldyse (P-Cool), og avslører et par programmeringstips du antageligvis ikke visste om. Hvis du noensinne har satt kjølevæskeposisjonen din for å bore et dypt hull eller frese en lomme, bare for å få kjølevæsken til å treffe siden av delen og ikke verktøyet, er det et triks for det. Hva med en makro som automatisk posisjonerer P-Cool for hvert verktøy i karusellen? Mark viser deg hvordan du gjør det også!
Vis bilder og videoer ved bruk av M130
Mark viser frem den kraftige Haas M130-mediavisningsfunksjonen. Ved å kommandere en M130, kan du vise oppsettskjema, verktøylister, arbeidsinstruksjoner og t.o.m videoer – alt fra inne i programmet ditt.

Spesialmaskiner og pakker