Overlegen kraft

Energi- og tungindustri

Når du trenger hestekrefter for arbeid i stor skala, har Haas deg dekket

En Haas kan takle hva du enn gir den


Energiutforsking og tungindustri er stor forretning – med store deler. Enten du dreier store akser for vindmøller, gjenger borerør på nytt, eller maskinerer utblåsningssikringer, har Haas maskinene med den ekstra store kapasiteten du trenger for å håndtere de store jobbene.

Prosesskontroll


Haas-maskiner kommer som standard med M130-mediavisningsfunksjon, som lar deg vise arbeidsinstruksjoner, tegninger og til og med videoer for maskinoperatørene dine. Den innovative HaasConnect-funksjonen lar deg fjernmonitorere maskinstatusen din, på en stasjonær PC, en bærbar PC og til og med på smarttelefonen din.

Stort arbeid krever store maskiner


UMC-750 SOM LAGER EN BOREKRONEKJEGLE FOR OLJEFELT
Tre-konede borekronesammensetninger brukes for olje- og naturgassutforsking over hele verden. De vanligste designene bruker karbid-«knapper» som blir presset og stuet inn i et antall hull boret inn i konen. UMC-750 er den perfekte maskinen for å bore de hullene i et enkeltoppsett.
Drømmemaskin for rørgjenging
Å skjære API-gjenger for oljefelt-tapper og -bokser er ikke noe problem for Haas ST-40 solide dreiesenter. Det har en maksimal dreiekapasitet på 25,5" x 44" for å enkelt håndtere deler med store diametre og lange akser.
ST-55 skjære-demo
Trenger du sterk skjæreevne og seriøs stivhet i et stort-bor dreiesenter? Våre ST-50 og ST-55 dreiesentre vil passe akkurat. I denne demoen bruker vi tung skjæring og aggressive matehastigheter for å skjære mer enn 800 pund med stål fra et 2 000 lb arbeidsstykke!

Funksjoner og alternativer


BMT65-revolverhode og direkteverktøy
Hvorfor flytte de dreide delene til en fresemaskin for ytterligere operasjoner, når du kan maskinere dem fullstendig på en Haas-dreiebenk med BMT65-revolverhodet og direkteverktøy? Ikke bare vil verkstedet bli mer produktivt og oppleve redusert oppsettid, men BMT65-revolverhodet og direkteverktøyet gir økt skjæreytelse, lengre levetid og bedre verktøyklarering.
Haas-kabinetteksossystem
Gitt hvor viktig reduksjon av syklustid er i disse dager, er det å ha maskinoperatører som venter rundt på at kjølevæsketåke skal forsvinne fra en maskins kabinett før de skifter deler en dyr måte å kaste bort tiden. Det er derfor Haas-ingeniører designet et kabinetteksossystem som er enkelt å bruke, enkelt å vedlikeholde – og, best av alt, koster omtrent halvparten av det konkurrentene tilbyr.
Vis bilder og videoer ved bruk av M130
Med M130, kan du vise oppsettskjema, verktøylister, arbeidsinstruksjoner og selv videoer – alt inne i programmet ditt. Ikke noe mer av å spille inn arbeidsinstruksjoner til maskinen, eller å håndskrive lapper for å forklare operatøren din hvordan en del skal lastes eller inspiseres; legg alt sammen inn i NC-programmet ditt!

Spesialmaskiner og pakker