HRC210

   
210 mm rolnokdraaitafel
  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 830 °/sec Max. snelheid
BOUWEN EN PRIJS BEPALEN
Contact Distributor

De HRC210 is een compacte hogesnelheidsdraaitafel die wordt aangedreven door een krachtig rolnoksysteem met indexeringssnelheden tot 830°/seconde. Omdat de rolaandrijving tijdens de montage wordt voorbelast, zorgt het systeem voor een hoge stijfheid, een hoog koppel en hoge toerentallen, terwijl het tegelijkertijd weinig slijtage vertoont en minder onderhoud vergt.

Vereist een Haas freesmachine met 4e-asaandrijving en software versie 18.13 of later voor volledige 4e-asbewerking. Niet beschikbaar voor zelfstandige bediening.    

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Rolnokaandrijfsysteem
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas-machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • Onze snelste draaitafel
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 8.30 in 210 mm
Max Weight on Platter (w/support) 157 lb 71.2 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 79 lb 35.6 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 830 °/sec 830 °/sec
Max. koppel 110 ft-lbf 149 Nm
Max. slingering 0.0005 in 0.013 mm
Hoogte van het midden 6.000 in 152.40 mm
Remkoppel @ 100 psi/6,9 bar 134 ft-lbf 182 Nm
Overbrengingsverhouding 36:1 36:1
Aandrijfsysteem Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 4 arc-sec 4 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Type High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 157 lb 71.2 kg

Neem contact met ons op

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas-machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Zie de draaitafels van Haas in actie


CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas frees - zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
UW HAAS DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN
Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?
Een VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen om te voorkomen dat een gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
Uw nieuwe 5-assige compacte draaitafel
Als u kleine werkstukken maakt en meerdere instellingen gebruikt, is deze draaitafel de perfecte oplossing. De TRT100 is bliksemsnel en nauwkeurig en past in bijna elke frees van Haas. Hij helpt u de cyclusduur te verkorten en de efficiëntie van uw werkplaats te verhogen.

Andere vergelijkbare machines


Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale & lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde accessoires zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.