UMC-750P

   
 
CNC verticale frees met 5e as profilering en verplaatsingen van 30" x 20" x 20"
  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k OMW/MIN
  • 40+1 Gereedschapcapaciteit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

5-assig bewerken is een effectief middel om de insteltijd te verminderen en de nauwkeurigheid te verhogen voor meerzijdige en complexe werkstukken. De Haas UMC-serie van universele bewerkingscentra bieden een betaalbare oplossing voor 3+2 bewerkingen en gelijktijdig 5-assige bewerking. De UMC-750P heeft een unieke opstelling van de rotatie-assen. De draaischijf is vervangen door een vaste tafel waarop een HRT210 draaitafel met een A-frame ondersteuning is gemonteerd. De B-as tap biedt een kantelhoek van ±45° en de HRT210 biedt 360 graden rotatie van de A-as voor een uitstekende gereedschapspeling en een grote werkstukcapaciteit.

  • 5-assig gelijktijdig bewerken
  • Krachtige in-line direct aangedreven spil
  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar met grote capaciteit
  • Met draadloos intuïtief tastersysteem
  • Gemaakt in de VS

Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 8100 omw/min

Gereedschapswisselaars

  • 40+1 Aan de zijkant bevestigd

Tasten

  • Draadloos intuïtief tastersysteem
  • Kalibratie-instrument voor draaias

De Haas-bediening

  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Ethernet-interface
  • Wifiverbinding voor de Haas-bediening
  • Tornhandwiel met afstandsbediening met kleuren-LCD
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
  • Hogesnelheidsfrezen
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Tweede uitgangspositie
  • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer

Productopties

  • Bovenklep met nevelafzuiging

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar

UMC-750P


De Haas UMC-750P is ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van werkplaatsen die 5e as cilinderkop poorten ander vergelijkbaar werk uitvoeren voor de automobielindustrie. En hoewel de 750P uitblinkt in dit soort werk, is deze meervoudig getalenteerde machine in staat om zoveel meer te bieden! Met zijn unieke configuratie van roterende assen, kan de UMC-750P gemakkelijk een groot aantal verschillende 3-, 4- en 5e as werkstukken aan.

Voer een uit meervoudige opspanning uit op de UMC-750P


Profiteer van de HRT210 draaitafel op uw UMC-750P om uw productie te verhogen, door een Haas-bewerkingsblok toe te voegen. In dit voorbeeld maken we gebruik van een 28-delige opspanning - met een besparing van 23,5% op de cyclusduur van elk werkstuk!

Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 30.0 in 762 mm
Y-as 20.0 in 508 mm
Z-as 20.0 in 508 mm
A-as - Rotatie 360 ° 360 °
B-as - Kantelen ± 45 ° ± 45 °
Spilneus tot tafel (~ max.) 25.0 in 635 mm
Spilneus tot tafel (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
Max. snelheid 8100 rpm 8100 rpm
Max. koppel 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Conus CT or BT 40 CT or BT 40
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Koeling Air Cooled Air Cooled
A-as S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Max. snelheid 100 °/sec 100 °/sec
Max. koppel 210 ft-lbf 285 Nm
Remkoppel 200 ft-lbf 271 Nm
Maximaal frezen A 100 °/sec 100 °/sec
Max. stukzwaaier 11.9 in 302 mm
B Axis – Tilt S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Max. snelheid 50 °/sec 50 °/sec
Max. koppel 400 ft-lbf 542 Nm
Remkoppel 1800 ft-lbf 2440 Nm
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 40.0 in 1016 mm
Breedte 15.0 in 381 mm
Breedte T-sleuf 0.630 in 16 mm
Aantal standaard T-sleuven 1 1
Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 660 lb 300 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. frezen 650 ipm 16.5 m/min
IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
IJlgangen op Y 1200 ipm 30.5 m/min
IJlgangen op Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 2750 lbf 12233 N
Max. drukkracht Y 2750 lbf 12233 N
Max. drukkracht Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 40+1 40+1
Max. diameter gereedschap (volledig) 3.0 in 76 mm
Max. diameter gereedschap (aangrenzende leeg) 5.0 in 127 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 12 in 305 mm
Max. gewicht gereedschap 12 lb 5.4 kg
Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 2.8 s 2.8 s
Van spaan naar spaan (gem.) 3.6 s 3.6 s
General S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 75 gal 284 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Vereiste lucht 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 160 in x 96 in x 110 in 407 cm x 244 cm x 280 cm
Export Pallet 157 in x 92 in x 101 in 399 cm x 234 cm x 257 cm
Gewicht 19100 lb 8664.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 8100 rpm 8100 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Wisselstroom voltage (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
Wisselstroom voltage (3-fases) - Hoog 440 VAC 440 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Hoog 35 A 35 A

Neem contact met ons op

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas-machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Dynamic work offsets/Tool Center Point Control = Maakt 5e as eenvoudiger


Standaard op alle universele bewerkingscentra van de UMC-serie

MET DWO/TCPC IS ER GEEN NOODZAAK OM:

   Om het werkstuk elke keer op exact dezelfde locatie te plaatsen

    Het programma opnieuw te plaatsen wanneer de opspanning verandert

    Het programma opnieuw te plaatsen als de opdracht naar een andere Haas-machine wordt verplaatst

DWO/TCPC VERANDERT ALLES:

✓   Bespaar tijd bij het programmeren en instellen

   Verminder de kosten voor opspannen

   Vergroot uw aantal meerassige machinebedieners

   Verhoog uw productiviteit en winst

Bekijk de UMC-serie in actie


Precisiebewerking op UMC-750
De UMC-750 is een betaalbare oplossing voor 3+2 bewerkingen en gelijktijdig 5-assig werken op een intuïtief en gebruiksvriendelijk platform.
Vereenvoudig de 3+2 en 5-assige bewerkingen
Met behulp van DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point Control) kunt u uw CAM-programma van tevoren opstellen en vervolgens de werkstukopspanning en het werkstuk overal op de tafel zetten, zonder dat u uw programma opnieuw hoeft te plaatsen!
Machinaal bewerken met enkelvoudige instelling
Normaal gesproken vereist dit werkstuk meerdere instellingen en bediening door de gebruiker, maar de UMC-750 produceert het afgewerkte werkstuk in een enkelvoudige instelling, met een grotere nauwkeurigheid.
5e as voor elke werkplaats
In de eerste video van onze serie "Wees niet bang voor de 5e as" legt John Nelson uit waarom 5-assig bewerken veel eenvoudiger is dan ooit, en waarom elke werkplaats een 5-assige werkplaats kan zijn.

Andere vergelijkbare machines


Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale & lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde accessoires zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.