Spaanafvoerband met meervoudige vijzel

   
Vier vijzels in de machinebak zuigen de spaanders naar voren naar een bandspaanafvoerder

Het spaanafvoersysteem met meervoudige vijzels verwijdert spaanders snel uit de machine, met minimale afvoer van koelmiddel. Vier zijvijzels transporteren de spaanders naar de voorkant van de pan, waar ze worden verzameld door een zware stalen, bandspaanafvoerder, en worden geloosd op standaard cilinderhoogte van 208 liter. Het systeem is ideaal voor bewerkingstoepassingen met hoge productie en kan worden geactiveerd via M-code of rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel. Er zijn gebruikersinstellingen om het interval en de duur van de transportcyclus in te stellen voor automatisch gebruik, en het systeem keert automatisch om als er iets vastloopt.

  • Voorkomt ophoping van spaanders in de behuizing
  • Ideaal voor omgevingen met een hoge productie
  • Automatische omkering bij overbelasting van het koppel
  • Geactiveerd door M-code, of handmatig vanaf het bedieningspaneel
  • Gebruikersinstellingen om het interval en de duur van de bandcyclus in te stellen voor automatisch gebruik

Spaanafvoerband met meervoudige vijzel - spotlight op de optie


De spaanafvoerband met meervoudige vijzel zorgt voor een veel gemakkelijker spaanderbeheer. Met 4 zijvijzels en een afvoerband voor, is het perfect voor freesbewerkingen die veel spaanders kunnen creëren. De vijzels zorgen ervoor dat de spaanders op de spaanafvoerband blijven vallen, die de spaanders vervolgens loost op standaard cilinderhoogte, waardoor uw machine vrij blijft van spaanders.

Verminder de afvoer van uw koelmiddel – Haas Automation Tip van de dag


In deze Tip van de dag laat Mark u zien hoe u uw spaanafvoerband of spaanvijzel zo kunt programmeren dat er zoveel mogelijk koelmiddel in uw machine blijft. Gezien de kosten van koelmiddel tegenwoordig kunt u het zich niet veroorloven deze video te missen!

Spaanvijzel

Onze vijzel spanentransporteur verwijdert spaanders automatisch uit de machine, terwijl hij ze samenperst en het koelmiddel uitwringt. De hefhoek van de spaanafvoer minimaliseert het koelmiddelverlies en de spaanuitwerphoogte van 33" (838 mm) maakt het gebruik van grote spaanbakken mogelijk.

  • Keert automatisch om als er iets vastloopt
  • Geactiveerd via M-code of vanaf het bedieningspaneel
  • Instellingen bepalen het interval en de duur van de bewerking
  • Automatische bediening verhoogt de energie-efficiëntie
  • Hefhoek minimaliseert het gebruik van koelmiddel
  • Comprimeert spaanders, bespaart ruimte in de spaanderbak

Instellingen die de automatische vijzelwerking bedienen

  • Instelling 114 TRANSPORTCYCLUS bedient de interval waarbij de vijzel (meervoudige vijzel of bandtransporteur) tijdens een cyclus automatisch in werking treedt.
  • Instelling 115 TRANSPORTEUR OP TIJD bepaalt de duur dat de vijzel (multi-vijzel of bandtransporteur) tijdens de automatische werkingsduur zal draaien.
  • Instelling 196 TRANSPORTEUR UITSCHAKELING bepaalt de tijdsduur om zonder activiteiten te wachten voordat de vijzel wordt stilgelegd.

LET OP: De bedieningsdeuren moeten gesloten zijn om de vijzel (multi-vijzel of bandtransporteur) te bedienen.

Programma vijzelbediening

  • M31 start de vijzel (multi-vijzel of bandtransporteur) in voorwaartse richting om spaanders te verwijderen. 
    • Als de machine eenmaal is gestart en in cyclus is, draait de vijzel gedurende de tijd die is vastgelegd in Instelling 115 TRANSPORTEUR OP TIJD en schakelt deze vervolgens uit.
    • Als de machine eenmaal is gestart en in cyclus is, start de vijzel na de tijd in Instelling 114 TRANSPORTCYCLUS opnieuw en loopt gedurende de in Instelling 115 aangegeven tijd.
    • Terwijl de machine in cyclus is, kunt u de vijzel starten door op de toets [CHIP FWD] op het toetsenbord te drukken. Eenmaal gestart hebben de Instellingen 114 en 115 hetzelfde effect als hierboven beschreven.
    • Als Instelling 114 op nul is ingesteld, zal er geen automatische vijzelwerking plaatsvinden.
       
  • M33 stopt alle automatische werking van de vijzel tijdens de cyclus.
    • Stop de vijzel handmatig tijdens de cyclus door op de toets [CHIP STOP] op het toetsenbord te drukken. Hierdoor wordt alle automatische werking van de vijzel tijdens de cyclus gestopt.

Handmatige bediening

  • Druk op de toets [CHIP FWD] op het toetsenbord om de vijzel (multi-vijzel of bandtransporteur) in de voorwaartse richting te starten om de spaanders te verwijderen. 
  • Druk op de toets [CHIP REV] op het toetsenbord om de vijzel (multi-vijzel of bandtransporteur) in de omgekeerde richting te starten om de opstopping te verwijderen.
  • Druk op de toets [CHIP STOP] op het toetsenbord om de vijzel (multi-vijzel of bandtransporteur) stop te zetten.

Neem contact met ons op

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas-machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale & lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde accessoires zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.