8-station palletbehuizing, UMC

   
Grootschalige productie, onbemande bediening
  • 8 Stations
  • 400 mm Pallet Size

* Te bestellen vanaf begin 2019. Alleen in Noord-Amerika en het VK.

Onze 8-station palletbehuizing voor de UMC-1000/SS is perfect voor grootschalige productieseries of voor machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume. De pallets kunnen individueel worden ingepland op basis van prioriteit en eisen ten aanzien van de volgorde, zodat onderdelen met een hoge prioriteit eerst kunnen worden bewerkt of vaker kunnen worden ingepland. Voltooide pallets worden automatisch geretourneerd naar de locatie van het bedrijf, of kunnen in volgorde naar een beveiligd bedieningsstation worden gebracht om onmiddellijk te worden gelost en opnieuw te worden geladen. De palletbehuizing moet samen met de machine worden besteld.    

  • Volledig geïntegreerde oplossing voor lights out-productie
  • 8+1 pallets (8 opslaglocaties + 1 bewerkingsstation)
  • Inclusief 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
  • 200 lb max. laadvermogen per pallet (werkstuk + werkstukopspanning)
  • 16" dia. x 21" hoog werkbereik
  • Gebruiksvriendelijke planningsinterface in de Haas-bediening
  • Specifiek laad-/uitlaadstation
  • Moet samen met de machine worden besteld

Neem contact met ons op

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas-machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

HEEFT U VRAGEN OVER DE PALLETBEHUIZING? WE HEBBEN DE ANTWOORDEN.


Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale & lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde accessoires zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.