A6AC pneumatische spantangsluiter

   
Pneumatische trekbuiseenheid voor de HRTA6-draaitafel

De A6AC pneumatische trekbuiseenheid werkt met de A65C- en A616C-spantangadapterklauwplaten om de HRTA6 te voorzien van 5C en 16C pneumatische spantangsluitermogelijkheden. Met de A6AC kunnen spantangen worden eenvoudig vastgeklemd met behulp van een hendel. De A6AC is ook compatibel met 3J-spantangadapters die kunnen worden aangeschaft via uw lokale gereedschapsleverancier. De A6AC levert trekkracht tot 5000 lb (22.242 N), met een verplaatsing van 0,125" (3,18 mm). De klemkracht is veerbelast en is instelbaar op 100 ft-lb (135 Nm). De A6AC wordt van achteren aangedraaid en heeft een doorlopend gat van 1,75" (44,5 mm).

  • Eenvoudige installatie 
  • Doorlopend gat van 1,75" (45 mm)
  • Klemkracht tot 5000 lb (22.242 N)
  • Mechanisch gesloten, pneumatisch geopend
  • Voegt 5C-, 3J-, en 16C-spantangsluitervermogen toe aan de HRTA6

Neem contact met ons op

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas-machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale & lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde accessoires zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.