Uitmuntendheid in machinebouw

Lucht-/ruimtevaart en defensie

Nauwkeurig en herhaalbaar

Kwaliteit en procescontrole van werkstukken


Waarom is Haas de juiste keuze voor de lucht-/ruimtevaart en defensie? Van ons innovatieve draadloos intuïtieve tastersysteem, onze unieke M130-functie voor mediaweergave tot onze HaasConnect-functie voor bewaking op afstand, Haas is altijd op zoek naar manieren om u productiever te maken.

Procescontrole is cruciaal


Haas-machines worden standaard geleverd met de M130-functie voor mediaweergave, waarmee u werkinstructies, tekeningen en zelfs video's kunt weergeven voor uw machinebedieners. Met de innovatieve HaasConnect-functie kunt u de status van uw machine op afstand volgen, op een pc, laptop of zelfs op uw smartphone.

Bekijk hoe Haas-machines het verschil maken in de lucht- en ruimtevaart


AeroCision: De toenemende behoefte van de lucht- en ruimtevaart aan werktuigmachines
Het in Connecticut gebaseerde AeroCision investeert in Haas-draaimachines en verticale bewerkingscentra om gelijke tred te houden met de groeiende luchtvaartindustrie, aangezien vliegtuigen en motoren steeds efficiënter en betrouwbaarder worden en luchtvaartmaatschappijen ze in grotere aantallen kopen.
UMC-750 is het antwoord voor de machinale bewerking van complexe werkstukken voor de lucht- en ruimtevaart
De Haas UMC-750 is een veelzijdig 5-assig universeel bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm en een taptafel met geïntegreerde dubbele as. De machine heeft een SK-40 spil met in-line directe aandrijving (8100 of 12.000 omw/min) en wordt standaard geleverd met een 40+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar.
Turbocam India – Klantdocumentaire
Turbocam Inc. is een zeer gerespecteerde organisatie die enkele van de bekendste namen in de lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, industriële en scheepvaartbranches bedient met bladproductiewerkstukken voor turbomachines. Toen de onderneming Turbocam Pvt. in India oprichtte, voorzag het de fabriek van Haas CNC-bewerkingsmachines, een naam die de senior leidinggevenden van de groep kenden en vertrouwden. Vandaag de dag beschikt de Turbocam vestiging in India over in totaal 27 Haas-machines.

Kenmerken en opties


De BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen
Waarom zou u uw gedraaide onderdelen naar een frees verplaatsen voor secundaire bewerkingen als u ze volledig kunt bewerken op een Haas draaimachine met de BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen? Uw werkplaats zal niet alleen productiever worden en kortere insteltijden doormaken, maar de BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen bieden ook betere freesprestaties, langere standtijden en betere gereedschapsspeling.
Frezen met een SK-50
De SK-50 VF's van Haas zijn werkpaarden; zeer geschikt voor op hoge snelheid materiaal verwijderen, ongeacht het soort snede dat u gebruikt. De standaard SK-50 spil van 7500 omw/min heeft 30 pk en de 2-trapstandwielkast levert een koppel van 450 ft-lb bij 500 omw/min.
Haas VMC: Het verwijderen van spaanders en smering van gereedschap
Hoe houden verticale bewerkingscentra van Haas uw freesgereedschap gesmeerd en verwijderen ze spaanders uit de buurt van het freesgedeelte? Deze video laat alle manieren zien waarop Haas VMC's deze belangrijke taken aanpakken.

Speciale machines en pakketten