Superieur vermogen

Energiesector en zware industrie

Wanneer u pk's nodig hebt voor grootschalig werk, heeft Haas wat u zoekt

Een Haas kan alles aan wat u van hem vraagt


Energie-exploratie en zware industrie zijn big business - met grote werkstukken. Of het nu gaat om het bewerken van grote assen voor windmolens, het opnieuw draadsnijden van boorpijpen of het bewerken van veiligheidsafsluiters, Haas heeft de extra grote draaitafels die u nodig hebt voor de grote klussen.

Procescontrole


Haas-machines worden standaard geleverd met de M130-functie voor mediaweergave, waarmee u werkinstructies, tekeningen en zelfs video's kunt weergeven voor uw machinebedieners. Met de innovatieve HaasConnect-functie kunt u de status van uw machine op afstand volgen, op een pc, laptop of zelfs op uw smartphone.

Groot werk vereist grote machines


UMC-750 maakt een boorkegel voor olieveldboormachines
Boorassemblages met drie conussen worden over de hele wereld gebruikt voor olie- en aardgasexploratie. De meest voorkomende ontwerpen maken gebruik van hardmetalen "knoppen" die worden ingedrukt en gesmoord in een scala van gaten die in de conus zijn geboord. De UMC-750 is de perfecte machine om die gaten met één enkelvoudige instelling te boren.
Droommachine voor het snijden van schroefdraad
Het snijden van API-schroefdraad voor olieveldpennen en -bakken is geen probleem voor de zware Haas ST-40 draaimachine. Hij heeft een maximale draaicapaciteit van 25,5" x 44" voor het eenvoudig hanteren van werkstukken met een grote diameter en lange assen.
ST-55 Freesdemonstratie
Hebt u behoefte aan een zwaar freesvermogen en grote stijfheid in een draaicentrum met grote boring? Dan zijn onze ST-50- en ST-55-draaimachines perfect. In deze demo gebruiken we zware sneden en een agressieve voedingssnelheid om meer dan 800 pond staal te snijden uit een werkstuk van 2000 pond!

Kenmerken en opties


De BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen
Waarom zou u uw gedraaide onderdelen naar een frees verplaatsen voor secundaire bewerkingen als u ze volledig kunt bewerken op een Haas draaimachine met de BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen? Uw werkplaats zal niet alleen productiever worden en kortere insteltijden doormaken, maar de BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen bieden ook betere freesprestaties, langere standtijden en betere gereedschapsspeling.
Het Haas behuizingsuitlaatsysteem
Gezien het belang van cyclusduurverkorting tegenwoordig, is het een dure verspilling van tijd om machinebedieners te laten wachten tot de koelmiddelnevel uit de behuizing van een machine verdwijnt voordat ze van werkstuk veranderen. Daarom ontwierpen de Haas-ingenieurs een behuizingsuitlaatsysteem dat eenvoudig te gebruiken en te onderhouden is en bovenal ongeveer de helft minder kost dan wat de concurrentie te bieden heeft.
Afbeeldingen en video's weergeven met behulp van M130
Met M130 kunt u rechtstreeks binnen uw programma instellingsbladen, gereedschapslijsten, werkinstructies en zelfs video's weergeven. U hoeft nooit meer werkinstructies op de machine te plakken of met de hand notities schrijven om uw operator te vertellen hoe hij een onderdeel moet laden of inspecteren; zet het allemaal in uw NC-programma!

Speciale machines en pakketten


De bulldog

SK-50 vermogen in een klein stelvlak, met geweldige standaardfuncties

VF-3YT/50
  • Koelmiddel door spil, 300 psi
  • 4e-asaandrijving en -bedrading
  • Draadloos intuïtief tastersysteem
  • Spaanafvoerbandsysteem met meervoudige vijzel
  • Intense verlichting
  • 32GB geheugen
  • Hogesnelheidsfrezen
  • Wifi-connectiviteit
  • Extern koelmiddelfilter
  • Koelmiddeltank van 95 gallon
BOUWEN EN PRIJS BEPALEN >
   

Veelzijdig en krachtig

Geschikt voor het uitvoeren van alle draaibewerkingen die nodig zijn voor grote werkstukken

ST-45L
  • Hogedrukkoeling, 300 psi
  • Revolver van 7,25" dikte met 12 posities
  • Koeling van de bedieningskast
  • Spaanafvoerband
  • Behuizingsuitlaatsysteem
  • Intense verlichting
  • Brilvoorziening
  • Optie voor extra vermogen, 55 pk
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Ethernet
  • Visueel programmeringssysteem
  • Macro’s
  • Spiloriëntatie
  • 18" klauwplaat en 6,5" trekbuis
  • Extern koelmiddelfilter
BOUWEN EN PRIJS BEPALEN >
   

Grote capaciteit SK-50

Ruim werkbereik voor al uw grote werkstukken

VF-8/50
  • Koelmiddel door spil, 300 psi
  • 4e-asaandrijving en -bedrading
  • Draadloos intuïtief tastersysteem
  • Automatische persluchtkoeling
  • Intense verlichting
  • 32GB geheugen
  • Hogesnelheidsfrezen
  • Wifi-connectiviteit
  • Extern koelmiddelfilter
BOUWEN EN PRIJS BEPALEN >
   

Omvang en kracht

De voordeligste SK-50 HMC die verkrijgbaar is

EC-1600ZT
  • Geïntegreerd 4-assige draaischijf
  • Spil met 10.000 omw/min, SK-50, 30 pk
  • 50+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
BOUWEN EN PRIJS BEPALEN >
   

Pro in schroefdraad opnieuw snijden

Geschikt voor opnieuw snijden van schroefdraad van maximaal 12", met klauwplaat aan voor- en achterkant

ST-55
  • A1-20 spilneuzen aan voor- en achterkant
  • Hogedrukkoeling, 300 psi
  • Brilvoorziening
BOUWEN EN PRIJS BEPALEN >
   

Y-as prestaties

Grote staafcapaciteit, aangedreven gereedschappen en Y-ascapaciteiten met een middelgroot stelvlak

ST-35Y
  • Spil met 2400 omw/min, 40 pk, 2-trapstandwielkast
  • Hogedrukkoeling, 300 psi
  • Programmeerbare hydraulische losse kop
BOUWEN EN PRIJS BEPALEN >