Nauwkeurigheid is belangrijk

Medisch en tandheelkundig

Machines ontworpen om het leven van mensen te beïnvloeden

De juiste machines voor u


De medische industrie is uniek; u hebt snelheid, precisie en repeteernauwkeurigheid nodig. Daarom hebben we speciaal voor uw behoeftes machines en opties ontworpen.

Doorlopende innovatie


Haas loopt voorop op het gebied van werktuigmachinetechnologie en blijft voortdurend gericht op innovatie. Dat betekent dat onze krachtige bedieningskenmerken, zoals hogesnelheidsfrezen (HSM) en Dynamic Work Offsets/Tool Center Point Control (DWO/TCPC), zorgen dat u bij blijft met de nieuwste ontwikkelingen en u helpen om concurrerend te blijven.

Bekijk hoe Haas-machines mensen helpen een beter leven te leiden


Tecomet: Een ruggengraat voor investeringen
Mensen gaan er vaak van uit dat er zich altijd eerst een kans voordoet, voordat er in het bedrijfsleven actie wordt ondernomen. Maar Peter Wong van Tecomet uit Willmington, MA investeerde in zeven Haas DT-1 boor-/tapcentra met Haas TR160Y-taptafels, voordat hij wist hoe hij ze zou gaan gebruiken. Het bedrijf beschikt nu over een ultramoderne bewerkingsafdeling en een bloeiende bedrijfseenheid voor ruggenmergimplantaten.
De Appasamy Group: Wolken wissen
Appasamy maakt 80 procent van de intraoculaire lenzen die in India worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met staar. Ze maken ook de wegwerpspuiten die worden gebruikt om de lenzen in het oog te injecteren, evenals een groot assortiment andere instrumenten en apparatuur die in oogklinieken en ziekenhuizen wordt gebruikt. Het bedrijf vertrouwt op Haas-machines voor de productie van innovatieve producten die voldoen aan lokale behoeften, tegen veel lagere kosten dan geïmporteerde producten.
PCML: Teambuilding voor een betere toekomst
In zijn beginperiode was de in Cambridgeshire gevestigde klant PCML van Haas VK een machinewerkplaats in onderaanneming die beperkte diensten bood aan slechts enkele, meestal lokale, klanten. Met behulp van een reeks van Haas-werktuigmachines is het bedrijf tegenwoordig een bloeiende contractfabrikant van complexe precisiecomponenten voor hoogtechnologische groeisectoren, zoals medische apparatuur, inkjetprinters en biowetenschappen.

Kenmerken en opties


De BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen
Waarom zou u uw gedraaide onderdelen naar een frees verplaatsen voor secundaire bewerkingen als u ze volledig kunt bewerken op een Haas draaimachine met de BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen? Uw werkplaats zal niet alleen productiever worden en kortere insteltijden doormaken, maar de BMT65-revolver en aangedreven gereedschappen bieden ook betere freesprestaties, langere standtijden en betere gereedschapsspeling.
HaasConnect – blijf altijd verbonden
De Haas Next Generation-bediening heeft de mogelijkheid om u, en anderen die u selecteert, tekstberichten per e-mail en sms te sturen over de werkingsstatus van uw Haas-machine. De installatie is eenvoudig en gemakkelijk via het MyHaas Portal op HaasCNC.com. HaasConnect is gratis bij elke nieuwe Haas met de Next Generation-bediening.
Afbeeldingen en video's weergeven
Mark laat het krachtige Haas M130-mediadisplay zien. Door een M130 te gebruiken, kunt u rechtstreeks vanuit uw programma instellingsbladen, gereedschapslijsten, werkinstructies en zelfs video's weergeven.

Speciale machines en pakketten