MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Automatyczny podajnik detali do tokarki
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
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Ruchome oprawki narzędziowe
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Pocket Mill

  1. Frezarka do gniazd

Frezarka do gniazd

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie
Kieszonkowa frezarka CNC o zakresach ruchu 305 x 305 x 381 mm

Frezarka kieszonkowa Haas jest wystarczająco mała, aby zmieściła się w niemal każdym wolnym miejscu w warsztacie, zapewniając jednocześnie funkcje i wydajność naszych pełnowymiarowych maszyn w bardzo przystępnej cenie. 

To doskonały wybór dla początkujących warsztatów, szkół, hobbystów, mechaników warsztatowych oraz wszystkich, którzy dysponują ograniczoną przestrzenią i ograniczonym budżetem.

  • W pełni funkcjonalny, łatwy w użyciu system sterowania Haas
  • Standardowe wrzeciono ze stożkiem 40
  • W ofercie 10-kieszeniowy magazyn narzędzi
  • Zasilanie jedno- lub trójfazowe 

 

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 4k RPM
  • 1 Pojemność narzędzia

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modele V maszyn dostępne są tylko w cenach w walucie CN
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 4000 rpm

Sterownik Haas

  • Dotykowy ekran sterowania
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB

Opcje produktu

  • Światło robocze
  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat układu (już wkrótce)
  • Instrukcja obsługi
FILMY
Potrzebujesz tylko 9 wierszy kodu, aby rozpocząć.
Wystarczy znać tylko 9 wierszy kodu, aby rozpocząć. Ale musisz również naprawdę je zrozumieć, jeżeli chcesz zostać fachowym programistą CNC. Mark wyjaśnia, od czego ZACZĄĆ i co zrobić w dalszej kolejności, gdy już użyjesz pierwszych 9 wierszy kodu.
Wyświetlaj zdjęcia i filmy wideo w systemie Haas Control za pomocą polecenia M130
Wydanie polecenia M130 umożliwia wyświetlanie w programie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów. Koniec z wbijaniem instrukcji do maszyny lub ręcznym pisaniem notatek informujących operatora o załadowaniu lub sprawdzeniu części. Możesz to wszystko umieścić w swoim programie CNC!
Co to jest kod G
W najnowszym odcinku z serii „Wskazówka dnia” Mark udziela odpowiedzi na pytanie, które często zadają nam inni użytkownicy: “Co to jest kod G”? Mark krótko przedstawi historię kodu G od lat 50-tych XX wieku i objaśni zastosowanie tego kodu w dzisiejszych nowoczesnych maszynach CNC Haas.
POWIĄZANE PRODUKTY

Większy obszar roboczy

Haas Mini Mill

Mini Mill

Minifrezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 6k RPM
  • 10 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Alternatywa dla obrabiarek narzędziowych

Haas TM-0

TM-0

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 508 x 305 x 406 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 4k RPM
  • 1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

W pełni funkcjonalna obrabiarka warsztatowa

Haas TM-1P

TM-0P

Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 508 x 305 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 6k RPM
  • 10 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 12.00 in 305 mm
Oś Y 12.00 in 305 mm
Oś Z 15.00 in 381 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 19.0 in 483 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 7.5 hp 5.6 kW
Maks. prędkość 4000 rpm 4000 rpm
Maks. moment obrotowy 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Stożek CT or BT 40 CT or BT 40
Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
Chłodzenie Air Cooled Air Cooled
Stół S.A.E METRIC
Długość 28.0 in 711 mm
Szerokość 11.2 in 284 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 4.33 in 110 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 500 lb 227 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 200 ipm 5.1 m/min
Szybkość dobiegów na X 200 ipm 5.1 m/min
Szybkość dobiegów na Y 200 ipm 5.1 m/min
Szybkość dobiegów na Z 200 ipm 5.1 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 2000 lbf 8896 N
Maks. napór Y 2000 lbf 8896 N
Maks. napór Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ Carousel Carousel
Pojemność 10 10
Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo) 3.5 in 89 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 12 in 305 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 4.20 s 4.20 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 5.00 s 5.00 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 20 gal 76 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 4000 rpm 4000 rpm
Moc wrzeciona 7.5 hp 5.6 kW
Napięcie wejściowe AC (1 faza) 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (1 faza) 40 A 40 A
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
Paleta eksportowa 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
Waga 3960 lb 1796.0 kg
Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.