HRC160

   
 
Stół obrotowy krzywkowo-rolkowy 160 mm
  • 1 Wrzeciona
  • 160 mm Rozmiar płyty
  • 108 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 830 °/sec Maks. prędkość

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modele V maszyn dostępne są tylko w cenach w walucie CN

HRC160 to kompaktowy stół obrotowy o dużej prędkości napędzany sprawnym mechanizmem krzywkowo-rolkowym umożliwiający z indeksowanie z prędkością do 830°/s. Ponieważ napęd rolkowy jest obciążany wstępnie podczas montażu system zapewnia wysoką sztywność, moment obrotowy i prędkość, zapewniając niskie parametry zużycia i ograniczając potrzebną konserwację.

Do rzeczywistej pracy 4-osiowej wymaga frezarki Haas z napędem osi czwartej oraz oprogramowania 18.13 lub nowszego. Nie oferuje pracy autonomicznej.   

  • Dodaj do maszyny obsługę 4. osi
  • Krzywkowo-rolkowy układ napędowy
  • Łatwe połączenie plug-and-play do maszyn Haas
  • Najlepsza w branży wydajność i funkcjonalność
  • Nasz najszybszy stół obrotowy
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 6.30 in 160 mm
Maks. waga na płycie (ze wsparciem) 110 lb 50.0 kg
Maks. waga na płycie (bez wsparcia) 55 lb 25.0 kg
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 830 °/sec 830 °/sec
Maks. moment obrotowy 108 ft-lbf 146 Nm
Maksymalne bicie 0.0005 in 0.013 mm
Wysokość środkowa 5.000 in 127.00 mm
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 96 ft-lbf 130 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 36:1 36:1
Rodzaj napędu Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Dokładność (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 4 arc-sec 4 arc-sec
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Maks. obrót/stopień (ze sterowaniem obrotowym) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Typ High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Skrzynka eksportowa 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Waga 150 lb 69.0 kg

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Zobacz stoły obrotowe Haas w akcji


GRAWEROWANIE CYLINDRYCZNE ZA POMOCĄ G47/G107
Łatwo zaprogramuj ręcznie grawerowanie na czwartej osi w frezarce Haas — bez systemu CAM. Dzięki G47 i G107 grawerowanie na części cylindrycznej nie może być prostsze.
SZYBKIE ZEROWANIE STOŁU OBROTOWEGO HAAS
Dziś Mark rozwiązuje problem, na który napotyka się każdy użytkownik produktu obrotowego Haas: Jak go szybko wyzerować?
Jak zaprogramować POZYCJĘ DO BEZPIECZNEJ WYMIANY NARZĘDZIA
Mark pokazuje, jak nakazać przyjęcie pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia, aby uniknąć uderzenia nim w osprzęt lub produkt obrotowy. Wszystko to odbywa się za pomocą prostego programu i jest powiązane z kodem M.
nowy, kompaktowy stół obrotowy osi 5
Jeśli tworzysz małe części, a masz wiele ustawień, ten stół obrotowy jest idealnym rozwiązaniem. Niesamowicie szybki i dokładny stół TRT100 pasuje do niemal każdej frezarki firmy Haas oraz pozwala skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność zakładu.

Podobne maszyny


Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.