HRT600

   
Stół obrotowy 600 mm
  • 1 Wrzeciona
  • 600 mm Rozmiar płyty
  • 450 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 50 °/sec Maks. prędkość

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Porównaj maszyny
ZBUDUJ I WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem

Do trzymania średnich i dużych części lub osprzętu polecamy stoły obrotowe HRT ze szczeliną T. Te stoły gotowe do dużych obciążeń mogą być montowane pionowo lub poziomo, co zwiększa ich wszechstronność. Uchwyty i mocowania można łatwo przykręcić do stołu za pomocą sześciu precyzyjnych szczelin T, a duże otwory przelotowe pozwalają na podawanie prętów i specjalne wymagania w zakresie mocowania osprzętu.

Do rzeczywistej pracy 4-osiowej wymaga frezarki Haas z napędem osi czwartej oraz oprogramowania 18.00 lub nowszego. Możliwa praca autonomiczna z obrotową skrzynką kontrolną.   

  • Dodaj do maszyny obsługę 4. osi
  • Łatwe połączenie plug-and-play do maszyn Haas
  • Najlepsza w branży wydajność i funkcjonalność
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Wyprodukowano w USA
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 23.60 in 600 mm
Max Weight on Platter (w/support) 1475 lb 669.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 738 lb 334.5 kg
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. prędkość 50 °/sec 50 °/sec
Maks. moment obrotowy 450 ft-lbf 610 Nm
Maksymalne bicie 0.0020 in 0.038 mm
Wysokość środkowa 14.500 in 368.30 mm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 1800 ft-lbf 2440 Nm
Przełożenie przekładni zębatej 72:1 72:1
Synchronizacja 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Dokładność (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Średn. przekładni ślimakowej 13.5 in 343 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Pobór mocy 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Temp. pracy (maks. otoczenia) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 150 psi 10.3 bar
Waga S.A.E METRIC
Stół 1475 lb 669.0 kg
Sterowanie bezszczotkowe 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Waga 1690 lb 767.0 kg

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Zobacz stoły obrotowe Haas w akcji


GRAWEROWANIE CYLINDRYCZNE ZA POMOCĄ G47/G107
Łatwo zaprogramuj ręcznie grawerowanie na czwartej osi w frezarce Haas — bez systemu CAM. Dzięki G47 i G107 grawerowanie na części cylindrycznej nie może być prostsze.
SZYBKIE ZEROWANIE STOŁU OBROTOWEGO HAAS
Dziś Mark rozwiązuje problem, na który napotyka się każdy użytkownik produktu obrotowego Haas: Jak go szybko wyzerować?
Jak zaprogramować POZYCJĘ DO BEZPIECZNEJ WYMIANY NARZĘDZIA
Mark pokazuje, jak nakazać przyjęcie pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia, aby uniknąć uderzenia nim w osprzęt lub produkt obrotowy. Wszystko to odbywa się za pomocą prostego programu i jest powiązane z kodem M.
Nowy, kompaktowy stół obrotowy osi 5
Jeśli tworzysz małe części, a masz wiele ustawień, ten stół obrotowy jest idealnym rozwiązaniem. Niesamowicie szybki i dokładny stół TRT100 pasuje do niemal każdej frezarki firmy Haas oraz pozwala skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność zakładu.

Podobne maszyny


Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.