DT-2-I

   
 
Centrum CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 28" x 16" x 15,5" (508 x 406 x 394 mm)
  • 30 Stożek
  • 3
  • 10k obr./min
  • 20+1 Rozmiar narzędzia
Compare Machines
ZBUDUJ I WYCEŃ
Contact Distributor

DT-2-I jest ekonomiczną wersją naszego renomowanego centrum wiertarsko/frezarskiego DT-2. Podobnie jak standardowy DT-2, posiada niewielkie wymiary, wrzeciono z napędem bezpośrednim rzędowym BT30 o prędkości 10 000 obr./min. oraz 20-kieszeniowe urządzenie do wymiany narzędzi, ale ma niższą prędkość osiową i dłuższy czas wymiany narzędzi.

Maszyna DT-2-I oferuje taką samą wydajność i korzyści co model DT-1-I, zapewniając większy zakres ruchu osi X i dłuższy stół do pracy z większymi zadaniami.

Dostępny jest pakiet wysokiej wydajności, który zwiększa prędkość do 2400 obr./min. i zapewnia szybszą wymianę narzędzi, skracając w ten sposób czas trwania cyklów i czas bez cięcia.

  • Dostępne wyłącznie w Indiach
  • Silne wrzeciono z napędem bezpośrednim rzędowym BT30
  • Dobiegi 1880 cali/min.
  • Czas zmiany wiórów: 2,4 sekund
  • Opcja sterowania obróbką szybką
  • Wyprodukowano w USA   

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 10 000 obr./min

Urządzenia do wymiany narzędzi

  • Mocowanie boczne 20+1

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów

Haas Control

  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Gwintowanie sztywne
  • Obracanie i skalowanie układu współrzędnych
  • Obróbka szybka
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany

Opcje produktu

  • Pakiet Wygoda

Transport

  • Opakowanie eksportowe
  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 28.0 in 711 mm
Oś Y 16.0 in 406 mm
Oś Z 15.5 in 394 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 21.5 in 546 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
Maks. moment obrotowy 46 ft-lbf @ 1700 rpm 62 Nm @ 1700 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek BT30 BT30
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Air Cooled Air Cooled
Stół S.A.E METRIC
Długość 34.0 in 864 mm
Szerokość 15.0 in 381 mm
Szerokość rowków teowych 0.630 in 16 mm
Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 250 lb 113 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 1200 ipm 30.5 m/min
Szybkość dobiegów na X 1880 ipm 48.0 m/min
Szybkość dobiegów na Y 1880 ipm 48.0 m/min
Szybkość dobiegów na Z 1880 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 2550 lbf 11343 N
Maks. napór Y 2550 lbf 11343 N
Maks. napór Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 20+1 20+1
Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo) 2.0 in 51 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 7 in 178 mm
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.4 s 2.4 s
Tapping S.A.E METRIC
Maks. prędkość gwintowania 5000 rpm 5000 rpm
General S.A.E METRIC
Pojemność zbiornika chłodziwa 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Wymagane powietrze 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Moc i wybór – Produkowane przez firmę Haas wrzeciona szybkobieżne


10 000 obr./min.

  • Wrzeciono standardowe
  • Napęd bezpośredni rzędowy
  • Znakomite ogólne osiągi i wartość
  • Dobra wydajność profilowania 3D

12 000 obr./min.

  • Opcja pracy wysokowydajnej
  • Napęd bezpośredni rzędowy
  • Wysokie tempo przyspieszania/zwalniania 
  • Gwintowanie na sztywno z prędkością 5000 obr./min
  • O 20% większe prędkości i wartości posuwu
  • Lepsza wydajność profilowania 3D

15 000 obr./min.

  • Opcja pracy wysokowydajnej
  • Napęd bezpośredni rzędowy
  • Wysokie tempo przyspieszania/zwalniania 
  • Gwintowanie na sztywno z prędkością 5000 obr./min
  • O 50% większe prędkości i wartości posuwu
  • Najlepsza wydajność profilowania 3D

20 000 obr./min.

  • Opcja pracy wysokowydajnej
  • Napęd bezpośredni rzędowy
  • Wysokie tempo przyspieszania/zwalniania
  • Gwintowanie na sztywno z prędkością 5000 obr./min
  • O 100% większe prędkości i wartości posuwu
  • Najwyższa wydajność profilowania 3D

Uwaga: Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności wymagają więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze lokalnym punktem sprzedaży.


 

Zobacz serię DT/DM w działaniu


Porównanie VMC
Zobacz pokaz trzech popularnych frezarek Haas obrabiających tę samą część i zobacz, która maszyna skończy jako pierwsza.
Przedstawiamy maszynę DM-1
Urządzenie DM-1 Drill/Mill zapewnia taką samą szybkość i wydajność, co sprawdzone centrum DT-1 Drill/Tap, ale ma wrzeciono ze stożkiem 40 z napędem bezpośrednim rzędowym oraz urządzenie do wymiany narzędzi 18+1.
Poznaj nową 5-osiową kompaktową maszynę
Jeśli tworzysz małe części, a masz wiele ustawień, ten stół obrotowy jest prawdopodobnie idealnym rozwiązaniem. Niesamowicie szybki i dokładny stół TRT100 pasuje do niemal każdej frezarki firmy Haas oraz pozwala skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność zakładu.
DM-2 i DT-2
Bob i Bryan opowiadają o maszynach Haas DM-2 i DT-2 oraz prezentują najciekawsze cechy naszych maszyn, takie jak ruchy szybkie 2400 cal/min. i bardzo szybka wymiana narzędzi w mniej niż 1 sekundę.

Podobne maszyny


Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.