Zamykacz pneumatyczny tulei zaciskowej A6AC

   
Zespół pneumatycznej tulei wysuwanej dla stołu obrotowego HRTA6

Zespół pneumatycznej tulei wysuwanej A6AC współpracuje z adapterami tulei zaciskowej A65C i A616C, co pozwala na rozszerzenie stołu HRTA6 o obsługę pneumatycznych tulei zaciskowych 5C i 16C. W modelu A6AC tuleje zaciskowe można zacisnąć za pomocą naciśnięcia dźwigni. Model A6AC jest również kompatybilny z adapterami tulei zaciskowej 3J, które można nabyć u lokalnego dostawcy oprzyrządowania. A6AC zapewnia siłę zacisku do 5000 funtów (22 242 N), z zakresem ruchu 0,125" (3,18 mm). Zacisk jest uruchamiany sprężynowo i regulowany z dokładnością do 100 ft-lb (135 Nm). A6AC zaciska się od tyłu i ma otwór przelotowy 1,75 (44,5 mm)."

  • Prosty montaż 
  • Otwór przelotowy 1,75" (45 mm)
  • Siła zacisku do 5000 funtów (22 242 N)
  • Zamykanie mechaniczne, otwieranie pneumatyczne
  • Dodaje do stołu HRTA6 możliwość zamykania tulei zaciskowej 5C, 3J i 16C

Porozmawiaj z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i &lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.