Doskonałość inżynieryjna

Lotnictwo i zbrojenia

Precyzyjny i powtarzalny

Jakość części i kontrola procesu


Dlaczego Haas jest właściwym wyborem dla przemysłu lotniczego i obronnego? Od naszego innowacyjnego systemu bezprzewodowych pomiarów sondą, przez naszą unikalny wyświetlacz multimedialny M130, aż po funkcję zdalnego monitorowania HaasConnect, firma Haas zawsze myśli o sposobach zwiększenia produktywności.

Kontrola procesu ma kluczowe znaczenie


Maszyny Haas są standardowo wyposażone wyświetlacz multimedialny M130, który umożliwia wyświetlanie instrukcji roboczych, rysunków, a nawet filmów wideo dla operatorów maszyn. Innowacyjna funkcja HaasConnect pozwala na monitorowanie stanu urządzenia zdalne, na komputerze stacjonarnym, na laptopie, a nawet na smartfonie.

Zobacz jak maszyny Haas kreują różnicę w przemyśle lotniczym


AeroCision: Rosnące zapotrzebowanie przemysłu lotniczego na maszyny
AeroCision z Connecticut inwestuje w tokarki i pionowe centra obróbcze Haas, aby nadążyć za rosnącą branżą transportu lotniczego. Samoloty i silniki stają się coraz bardziej wydajne i niezawodne, a linie lotnicze kupują je w większej liczbie.
Odpowiedzią na potrzebną obróbkę skomplikowanych części lotniczych jest maszyna UMC-750
Haas UMC-750 to uniwersalne 5-osiowe uniwersalne centrum obróbcze o zakresach ruchu 30" x 20" x 20" i zintegrowanym stole dwuosiowym z bębnem o osi poziomej. Maszyna ma w napęd bezpośredni z wrzecionem ze stożkiem 40 (8100 lub 12 000 obr./min) oraz jest seryjnie wyposażona w mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 40+1.
Turbocam India — dokument klienta
Turbocam Inc. to szanowany globalnie podmiot, który obsługuje jedne z najbardziej znanych firm z sektora lotniczego, motoryzacyjnego, przemysłowego i morskiego w zakresie dostaw części do turbin. Po założeniu oddziału Turbocam Pvt. w Indiach fabryka została wyposażona w maszyny CNC firmy Haas — nazwę znaną menedżerom wyższego szczebla. Obecnie w zakładzie Turbocam India działa łącznie 27 maszyn firmy Haas.

Funkcje i opcje


Głowica BMT65 i oprzyrządowanie napędzane
Po co przenosić wytoczone części do frezarki na drugą obróbkę, gdy można zrobić wszystko tokarkach Haas z głowicą BMT65 i narzędziami napędzanymi? Dzięki głowicy i oprzyrządowaniu napędzanemu BMT65 nie tylko zyskasz większą wydajność zakładu i skrócenie czasów ustawiania systemu, ale w porównaniu do starszych maszyn Haas również zwiększoną wydajność cięcia, dłuższą żywotność narzędzia i większy prześwit narzędzia.
Cięcie stożkiem 50
Maszyny Haas VF ze stożkiem 50 cechują się wysoką szybkością usuwania materiału bez względu na to, jaki rodzaj cięcia wykonujesz. Standardowe wrzeciono o prędkości obrotowej 7500 obr./min. ze stożkiem 50 ma 30 KM, a model z przekładnią 2-biegową zapewnia 450 ft-lb momentu obrotowego przy 500 obr./min.
Haas VMC: Czyszczenie wiórów i smarowanie narzędzi
Zobacz, jak pionowe centra obróbcze Haas utrzymują narzędzia tnące w czystości oraz usuwają wióry z obszaru cięcia. Ten film pokazuje wszystkie sposoby, jak pionowe maszyny radzą sobie z tak ważnym zadaniem.

Specjalne maszyny i pakiety