Precyzyjne sprawy

Medycyna i stomatologia

Maszyny zaprojektowane, aby wpływać na życie

Odpowiednie maszyny dla Ciebie


Przemysł medyczny jest specyficzny: potrzebujesz szybkości, precyzji i powtarzalności. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy maszyny i opcje specjalnie dla takich potrzeb.

Stała innowacja


Firma Haas przoduje w dziedzinie technologii obrabiarek oraz innowacyjności. Nasze zaawansowane funkcje sterowania, takie jak obróbka szybka (HSM) i dynamiczne korekcje robocze/ sterowanie środkami punktów narzędziowych (DWO/TCPC) zapewniają przewagę nad konkurencją.

Zobacz, jak maszyny Haas pomagają ludziom w lepszym życiu


Tecomet: Kręgosłup inwestycji
Ludzie często zakładają, że możliwość pojawia się w biznesie przed podjęciem działań. Ale Peter Wong z firmy Tecomet z siedzibą w Willmington, w stanie Massachusetts zainwestował w siedem centrów Drill/Tap Haas DT-1 ze stołami obrotowymi Haas TR160Y zanim jeszcze wiedział, jak zamierza ich użyć. Firma dysponuje obecnie nowoczesnym działem obróbki skrawaniem i rozwijającą się jednostką produkcji implantów rdzeniowych.
The Appasamy Group: Rozdmuchiwanie grup
Appasamy produkuje 80% soczewek wewnątrzgałkowych używanych w Indiach do leczenia pacjentów z zaćmą. Wytwarza również jednorazowe strzykawki używane do wstrzykiwania soczewek w oczy, jak również ogromną gamę innych instrumentów i sprzętów używanych w klinikach i szpitalach. Działanie firmy — opierające się na wytwarzaniu innowacyjnych produktów, które spełnią lokalne potrzeby dużo taniej od produktów importowanych — opiera się na maszynach firmy Haas.
PCML: Budowanie zespołów dla lepszej przyszłości
W początkowym okresie firma PCML z siedzibą w Cambridgeshire była podwykonawcą oferującym ograniczone usługi tylko kilku, głównie lokalnym klientom. Obecnie dzięki pomocy obrabiarek firmy Haas firma PCML jest prężnie działającym producentem złożonych, precyzyjnych komponentów dla sektorów wysokiej technologii, takich jak urządzenia medyczne, druk atramentowy i nauki o życiu.

Funkcje i opcje


Głowica BMT65 i oprzyrządowanie napędzane
Po co przenosić wytoczone części do frezarki na drugą obróbkę, gdy można zrobić wszystko tokarkach Haas z głowicą BMT65 i narzędziami napędzanymi? Dzięki głowicy i oprzyrządowaniu napędzanemu BMT65 nie tylko zyskasz większą wydajność zakładu i skrócenie czasów ustawiania systemu, ale w porównaniu do starszych maszyn Haas również zwiększoną wydajność cięcia, dłuższą żywotność narzędzia i większy prześwit narzędzia.
HaasConnect — zawsze połączony
Mechanizm Next Generation Control umożliwia wysyłanie do użytkownika i innych wyznaczonych osób powiadomień e-mail i SMS o stanie maszyny Haas. Dzięki portalowi MyHaas na stronie HaasCNC.com konfiguracja tego rozwiązania jest niezmiernie prosta. System HaasConnect jest dołączany za darmo do każdej nowej maszyny Haas z mechanizmem Next Generation Control (NGC).
Wyświetlaj zdjęcia i filmy wideo
Mark prezentuje zaawansowaną funkcję wyświetlania multimediów w maszynie Haas M130. M130 umożliwia wyświetlanie arkuszy ustawień, list narzędzi, instrukcji pracy, a nawet filmów — wszystko z poziomu programu.

Specjalne maszyny i pakiety