MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling Guest Order History MyHaas/HaasConnect Sign In Register Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Sign Out Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Sign Out
Найдите свое представительство
  1. Select Language
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. пост-советский
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
Search
  • станки Main Menu
    • Вертикальные фрезерные станки Haas Вертикальные фрезерные станки
      Вертикальные фрезерные станки
      Вертикальные фрезерные станки View All
      • Вертикальные фрезерные станки
      • Серия VF
      • Универсальные станки
      • Серия VR
      • Вертикальные обрабатывающие центры с устройством смены паллет
      • Фрезерные станки Мини
      • Станки для пресс-форм
      • Сверлильная/резьбонарезная/фрезерная серия
      • Фрезерные станки серии «Toolroom»
      • Компактные фрезерные станки
      • Серия «Портал»
      • Сверхгабаритные VMC
      • Настольный фрезерный станок
      • Автоматический загрузчик деталей для фрезерного станка
      • Компактный автоматический загрузчик деталей
    • Product Image Многоосевые решения
      Многоосевые решения
      Многоосевые решения View All
      • Многоосевые решения
      • Токарные станки с осью Y
      • 5-осевые фрезерные станки
    • Токарные станки Haas Токарные станки
      Токарные станки
      Токарные станки View All
      • Токарные станки
      • Серия ST
      • Двухшпиндельный
      • Токарные станки «Toolroom»
      • патронный токарный станок
      • Устройство подачи прутка Haas V2
      • Автоматический загрузчик деталей для токарного станка
    • Горизонтальные фрезерные станки Haas Горизонтальные фрезерные станки
      Горизонтальные фрезерные станки
      Горизонтальные фрезерные станки View All
      • Горизонтальные фрезерные станки
      • Конус ISO 50
      • Конус ISO 40
    • Поворотные столы и индексаторы Haas Поворотные столы и индексаторы
      Поворотные столы и индексаторы
      Поворотные столы и индексаторы View All
      • Поворотные столы и индексаторы
      • Поворотные столы
      • Индексаторы
      • 5-осевые поворотные столы
      • Поворотные столы очень большого размера
    • Product Image Системы автоматизации
      Системы автоматизации
      Системы автоматизации View All
      • Системы автоматизации
      • Робототехнические комплексы
      • Автоматические загрузчики деталей
      • Системы парка спутников
      • Устройство подачи прутка Haas
      • Models
    • БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ Special Series  Special Series 
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ИНСТРУМЕНТЫ ПОКУПОК
      • Сборка и цена станка Haas
      • Прайс-лист
      • Продукты в наличии
      • CNCA финансирование
      ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

      Дилерский центр фирмы Haas может ответить на ваши вопросы и предложить лучшие для вас варианты.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Опции Main Menu
    • Product Image Шпиндели
      Шпиндели
      Шпиндели View All
      • Шпиндели
    • Product Image Устройства смены инструмента
      Устройства смены инструмента
      Устройства смены инструмента View All
      • Устройства смены инструмента
    • Product Image 4-я и 5-я ось
      4-я и 5-я ось
      4-я и 5-я ось View All
      • 4-я и 5-я ось
    • Product Image Револьверная головка и приводной инструмент
      Револьверная головка и приводной инструмент
      Револьверная головка и приводной инструмент View All
      • Револьверная головка и приводной инструмент
    • Product Image Измерение щупом
      Измерение щупом
      Измерение щупом View All
      • Измерение щупом
    • Удаление стружки и СОЖ от Haas Удаление стружки и СОЖ
      Удаление стружки и СОЖ
      Удаление стружки и СОЖ View All
      • Удаление стружки и СОЖ
    • Блок управления Haas Блок управления Haas
      Блок управления Haas
      Блок управления Haas View All
      • Блок управления Haas
    • Product Image Продукты
      Продукты
      Продукты View All
      • Продукты
    • Product Image Инструментарий и зажим
      Инструментарий и зажим
      Инструментарий и зажим View All
      • Инструментарий и зажим
    • Product Image Крепление
      Крепление
      Крепление View All
      • Крепление
    • Product Image Решения для 5-осевой обработки
      Решения для 5-осевой обработки
      Решения для 5-осевой обработки View All
      • Решения для 5-осевой обработки
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Автоматизация
      Автоматизация
      Автоматизация View All
      • Автоматизация
    • БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ Special Series  Special Series 
      ВАКАНСИИ HAAS ВАКАНСИИ HAAS Сборка и цена ПОДБОР ОПЦИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ ПРАЙС-ЛИСТ НОВИНКАМИ НОВИНКАМИ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ ВАШ ПЕРВЫЙ СТАНОК С ЧПУ HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ИНСТРУМЕНТЫ ПОКУПОК
      • Сборка и цена станка Haas
      • Прайс-лист
      • Продукты в наличии
      • CNCA финансирование
      ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ?

      Дилерский центр фирмы Haas может ответить на ваши вопросы и предложить лучшие для вас варианты.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Откройте для себя отличия Haas
    • Почему Haas
    • MyHaas
    • Образовательное сообщество
    • Индустрия 4.0
    • Сертификация Haas
    • Отзывы клиентов
  • Обслуживание Main Menu
      Добро пожаловать в сервисную поддержка Haas
      ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УСЛУГ Руководства оператора Практические инструкции Руководства по поиску и устранению неисправностей Профилактическое техобслуживание Детали Haas Инструментальная оснастка Haas Видео
  • Видео Main Menu
  • Contact Us

×

Search Results

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Добро пожаловать!
!
Haas Tooling Guest Order History MyHaas/HaasConnect Sign In Register Haas Tooling Моя учетная запись Order History Return History MyHaas/HaasConnect Sign Out Добро пожаловать! Мои станки Последние действия Мои ценовые предложения Моя учетная запись Мои пользователи Sign Out
Найдите свое представительство
  1. Select Language
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. пост-советский
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
Search
×

Search Results

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000

Your browser doesn't support HTML5 video. Your browser doesn't support HTML5 video.

UMC-1000

    CNY ONLY
 
Вертикальный пятиосевой фрезерный станок с ЧПУ и ходами 40" x 25" x 25"

  • 40 Taper
  • 5 Axis
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Tool Capacity

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing


Установка станка пройдет быстрее и легче, если место для установки будет должным образом подготовлено. Соберите указанную информацию:

  • Убедитесь, что пол подходит для установки станка. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Размещение и подготовка» настоящего документа.
    • При необходимости формирования нового основания необходимо отвести время, достаточное для достижения бетоном 28-дневной прочности.
  • Очистите место установки. Освободите пути подхода к месту установки станка.
  • Убедитесь в наличии электропроводки и системы подачи сжатого воздуха в месте установки станка.
  • Заранее определите дату и время установки. Сообщите обслуживающему вас представителю Haas о готовности к приему техника
  • При наличии вопросов относительно этой процедуры обратитесь за дополнительной информацией к обслуживающему вас представителю Haas.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Загрузите компоновочную схему станка (PDF)
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Air Pressure Min 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 168 in x 94 in x 116 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Export Pallet 174 in x 92 in x 101 in 442 cm x 234 cm x 257 cm
Weight 15600 lb 7077.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168 in 94 in 130 in 427 cm 239 cm 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168 in 96 in 142 in 427 cm 244 cm 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Domestic Pallet for Sheet Metal Crate 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Export Pallet for Sheet Metal Crate 102 in x 63 in x 34 in 260 cm x 161 cm x 87 cm
Weight for Sheet Metal Crate 1164 lb 528 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindle Speed 8100 rpm 8100 rpm
Drive System Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Input AC Voltage (3 Phase) - Low 220 VAC 220 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - Low 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
HAAS ROTARY HAAS MACHINE ROTARY FIT TYPE WARNING
НАЙТИ ДИСТРИБЬЮТОРА
Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas Delivered Price

This price includes shipping cost, export and import duties, insurance, and any other expenses incurred during shipping to a location in France agreed with you as a buyer. No other mandatory costs can be added to the delivery of a Haas CNC Product.

ПОЛУЧАЙТЕ ЛУЧШИЕ СОВЕТЫ ОТ HAAS И УЗНАВАЙТЕ О ПОСЛЕДНИХ РАЗРАБОТКАХ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ…

Подписаться!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Обслуживание и поддержка
  • Владельцы
  • Форма запроса
  • Руководства оператора
  • Детали Haas
  • Запрос на ремонт поворотного стола
  • Руководства по подготовке к установке
  • Инструменты покупок
  • Сборка и цена нового Haas
  • Продукты в наличии
  • Прайс-лист продуктов Haas
  • Финансирование компаниями-партнерами ЧПУ
  • О Haas
  • Карьера
  • Сертификаты и безопасность
  • Свяжитесь с нами
  • История
  • Условия и положения
  • Условия и положения по инструментальнй оснастке
  • Конфиденциальность
  • Гарантия
  • Сообщество Haas
  • Программа сертификации Haas
  • Автоспорт Haas
  • Фонд Gene Haas
  • Сообщество технического образования Haas
  • Мероприятия
  • Присоединиться к обсуждению
  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2023 Haas Automation, Inc — Станки с ЧПУ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255

Cookie Notice

We use cookies to improve your user experience. Our Cookie Notice describes which cookies we use, why we use them, and how you can find more information about them. Please confirm you consent to us using analytics cookies. If you do not consent, you may still use our website with a reduced user experience.

Manage Settings

Cookie Notice

We use cookies to improve your user experience. Our Cookie Notice describes which cookies we use, why we use them, and how you can find more information about them. Please confirm you consent to us using analytics cookies. If you do not consent, you may still use our website with a reduced user experience.

Functional Cookies

Analytics Cookies